TPS62150
Convertidor reductor de 3 a 17 V y 1A con control DCS en encapsulado QFN de 3 x 3
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS62150
- DCS-Control™ topology
- Input voltage range: 3 V to 17 V
- Up to 1-A output current
- Adjustable output voltage from 0.9 V to 6 V
- Pin-selectable output voltage (nominal, +5%)
- Programmable soft start and tracking
- Seamless power-save mode transition
- Quiescent current of 17 µA (typ.)
- Selectable operating frequency
- Power-good output
- 100% duty-cycle mode
- Short-circuit protection
- Overtemperature protection
- Pin-to-pin compatible with the TPS62130 and TPS62140
- Available in a 3-mm × 3-mm, VQFN-16 package
- Use the TPS82150 module for faster designs
The TPS6215x family is an easy-to-use synchronous step down dc-dc converter optimized for applications with high power density. A high switching frequency of typically 2.5 MHz allows the use of small inductors and provides fast transient response as well as high output-voltage accuracy by the use of DCS-Control topology.
With their wide operating input-voltage range of 3 V to 17 V, the devices are ideally suited for systems powered from either Li-Ion or other batteries as well as from 12-V intermediate power rails. The devices support up to 1-A continuous output current at output voltages between 0.9 V and 6 V (in 100% duty-cycle mode). The soft-start pin controls the output-voltage start-up ramp, which allows operation as either a standalone power supply or in tracking configurations. Power sequencing is also possible by configuring the enable (EN) and open-drain power-good (PG) pins.
In power-save mode, the devices draw quiescent current of about 17 µA from VIN. Power-save-mode, entered automatically and seamlessly if the load is small, maintains high efficiency over the entire load range. In shutdown mode, the device turns off and current consumption is less than 2 µA.
The device, available in adjustable- and fixed-output-voltage versions, comes in a 16-pin VQFN package measuring 3 × 3 mm (RGT).
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DP149RSBEVM — Módulo de evaluación de retemporizador DP++ a HDMI de 3.4 Gbps DP149
El DP149RSBEVM es una PCB creada para ayudar a los clientes a evaluar el dispositivo DP149 para aplicaciones de video. Este EVM también se puede utilizar como diseño de referencia de hardware para la implementación del DP149 en el encapsulado RSB. Se pueden proporcionar archivos de diseño/diseño (...)
LMK04616EVM — Módulo de evaluación LMK04616
LMX2594EVM — Sintetizador RF LMX2594EVM de banda ancha de 15 GHz con sincronización de fase y módulo de evaluació
El módulo de evaluación (EVM) LMX2594EVM es una plataforma para desarrollar el LMX2594. El LMX2594 es el primer PLL con un oscilador controlado por tensión (VCO) integrado de la industria que obtiene una salida fundamental de VCO de hasta 15 GHz. La figura de mérito (FoM) PLL líder en la industria (...)
TDP158RSBEVM — Módulo de evaluación del recontrolador de 6 Gbps con acoplamiento de CA a TMDS y HDMI™
TPS62150EVM-505 — Módulo de evaluación para convertidor reductor síncrono TPS62150 de 1 A en QFN de 16 pines y 3 mm ×
- Related Terms:
- Synchronous Step Down DC-DC Converter
- DC to DC Step Down Converter
- Buck DC DC Converter
The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)
TPS62150 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TPS62150 TINA-TI Transient Reference Design
TPS62150 TINA-TI Transient Spice Model
SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC
Productos y hardware compatibles
TIDA-00885 — Diseño de referencia del sintetizador de RF de alto rendimiento de 9.8 GHz que funciona desde un con
TIDA-00368 — Diseño de referencia de la interfaz de sensores Hall de salida de corriente y CT con ADC/MCU diferen
TIDA-00316 — Diseño de referencia de la interfaz de sensores Hall de salida de corriente y CT con ADC/MCU pseudod
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.