TPS62810M
Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 4 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi
TPS62810M
- Functional Safety-Capable
- Extended junction temperature from –55°C to +150°C
- Input voltage range: 2.75 V to 6 V
- Family of 1-A, 2-A, 3-A, and 4-A converters
- Quiescent current: 15 µA typical
- Output voltage from 0.6 V to 5.5 V
- Output voltage accuracy ±1% (FPWM operation)
- Adjustable soft start
- Start-up at –55°C
- Forced PWM or PWM and PFM operation
- Adjustable switching frequency of 1.8 MHz to 4 MHz
- Precise ENABLE input allows
- User-defined undervoltage lockout
- Exact sequencing
- 100% duty cycle mode
- Active output discharge
- Spread spectrum clocking - optional
- Power good output with window comparator
- Package with wettable flanks
The TPS6281xM is family of pin-to-pin 1-A, 2-A, 3-A, and 4-A synchronous step-down DC/DC converters. All devices offer high efficiency and ease of use. The family of devices is based on a peak current mode control topology. Low-resistive switches allow up to 4-A continuous output current at high ambient temperature. The switching frequency is externally adjustable from 1.8 MHz to 4 MHz and can also be synchronized to an external clock in the same frequency range. The device can automatically enter power save mode (PSM) at light loads to maintain high efficiency across the whole load range. The device provides 1% output voltage accuracy in PWM mode which helps design a power supply with high output voltage accuracy. The SS/TR pin allows the user to set the start-up time or form tracking of the output voltage to an external source, allowing external sequencing of different supply rails and limiting the inrush current during start-up.
The TPS6281xM device is available in a 2-mm × 3-mm VQFN package with wettable flanks.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS62810EVM-015 — Módulo de evaluación de convertidor reductor
The TPS62810EVM-015 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS6281X-Q1 automotive step-down converter family. The EVM converts a 2.7-V to 6.0-V input voltage to a regulated 1.8-V output voltage that delivers up to 4 A.
TPS62810-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)
TPS62810-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model
TIDEP-01022 — Diseño de referencia de compuertas para automoción
PMP21939 — Diseño de referencia buck sincrónico de cuatro salidas para unidades de control telemático de automó
PMP30670 — Diseño de referencia de extremo frontal de VIN amplia para unidades de procesamiento de cabina digit
PMP21669 — Diseño de referencia de potencia de clúster de instrumentos de sector automotriz con tres salidas
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-HR (RWY) | 9 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.