TPSM82813
Módulo reductor de 3 A y 6 V con sincronización de frecuencia opcional, arranque suave ajustable y s
TPSM82813
- Adjustable and synchronizable switching frequency of 1.8MHz to 4MHz
- Two package types available
- MagPack package (shields inductor and IC) 13-pin, < 2.0mm tall
- µSIL 14-pin, < 2.4mm tall
- Optimized for low EMI requirements
- Flip-chip die mount (no bond wires)
- Simplified layout through optimized pinout
- Spread spectrum clocking versions available
- Selectable forced PWM or PFM/PWM operation
- Output voltage accuracy ±1% (PWM operation)
- 2.75V to 6V input voltage range
- 0.6V to 5.5V output voltage range
- Adjustable soft start or tracking
- Power-good output with window comparator
- Precise ENABLE input allows
- User-defined undervoltage lockout
- Exact sequencing
- 100% duty cycle
- Output discharge
- 15µA typical quiescent current
- Excellent thermal performance
- –40°C to 125°C operating temperature range
- Pin-to-pin 6A version, 1.6mm tall: TPSM82816
- Create a custom design using the TPSM8281x with the WEBENCH® Power Designer
TPSM8281x is a family of pin-to-pin compatible, high-efficiency, and easy to use synchronous step-down DC/DC power modules with integrated inductors with output currents ranging from 1A up to 4A. The devices use a fixed-frequency peak current-mode control topology and support high power density requirements for telecommunication, test and measurement, and medical applications. Low resistance switches allow up to 4A continuous output current at high ambient temperatures. The switching frequency is adjustable from 1.8MHz to 4MHz and can also be synchronized to an external clock. In PFM/PWM mode, the TPSM8281x maintains high efficiency over the whole load range. The devices provide 1% output voltage accuracy in PWM mode, which eases designing precise power supplies. The SS/TR pin can be used to limit inrush current through a precise start-up ramp, or for sequencing by tracking the output voltage to an external voltage applied to this pin.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPSM82810EVM-089 — Convertidor reductor de 4 A con módulo de evaluación de inductor integrado
TPSM82813PEVM-062 — Módulo de evaluación TPSM82813
TPSM82816EVM-089 — Módulo de evaluación TPSM82816 para convertidor reductor 6 A con inductor integrado
TPSM82813 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (VCA) | 13 | Ultra Librarian |
| uSIP (SIL) | 14 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.