TPS62810-Q1
Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 4 A, en encapsulado QFN con flancos humectables de
TPS62810-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C TA
- Functional Safety-Capable
- Input voltage range: 2.75V to 6V
- Family of 1A, 2A, 3A, and 4A
- Quiescent current 15µA typical
- Output voltage from 0.6V to 5.5V
- Output voltage accuracy ±1% (PWM operation)
- Adjustable soft start
- Forced PWM or PWM and PFM operation
- Adjustable switching frequency of 1.8MHz to 4MHz
- Precise ENABLE input allows
- User-defined undervoltage lockout
- Exact sequencing
- 100% duty cycle mode
- Active output discharge
- Spread spectrum clocking - optional
- Power-good output with window comparator
- Package with wettable flanks
The TPS6281x-Q1 is family of pin-to-pin 1A, 2A, 3A, and 4A synchronous automotive step-down DC/DC converters. All devices offer high efficiency and ease of use. The TPS6281x-Q1 family is based on a peak current mode control topology. The TPS6281x-Q1 is designed for automotive applications such as infotainment and advanced driver assistance systems. Low resistive switches allow up to 4A continuous output current at high ambient temperature. The switching frequency is externally adjustable from 1.8MHz to 4MHz and can also be synchronized to an external clock in the same frequency range. In PWM/PFM mode, the TPS6281x-Q1 automatically enter power save mode at light loads to maintain high efficiency across the whole load range. The TPS6281x-Q1 provide 1% output voltage accuracy in PWM mode which helps design a power supply with high output voltage accuracy. The SS/TR pin allows setting the start-up time or forming tracking of the output voltage to an external source. This feature allows external sequencing of different supply rails and limiting the inrush current during start-up.
The TPS6281x-Q1 is available in a 3mm × 2mm VQFN package with wettable flanks.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS62810EVM-015 — Módulo de evaluación de convertidor reductor
El módulo de evaluación (EVM) TPS62810EVM-015 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad de la familia de convertidores reductores para automoción TPS6281X-Q1. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.7 V a 6.0 V en una tensión de (...)
TPS62810-Q1 PSpice Transient Model (Rev. B)
TPS62810-Q1 SIMPLIS Transient and Average Model
TIDEP-01022 — Diseño de referencia de compuertas para automoción
PMP31245 — Diseño de referencia de alimentación para microcontroladores automotrices preelevadores y alimentaci
PMP21939 — Diseño de referencia buck sincrónico de cuatro salidas para unidades de control telemático de automó
PMP30670 — Diseño de referencia de extremo frontal de VIN amplia para unidades de procesamiento de cabina digit
PMP21669 — Diseño de referencia de potencia de clúster de instrumentos de sector automotriz con tres salidas
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RWY) | 9 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.