TLV62065
Convertidor de bajada de 3 MHz y 2 A en encapsulado SON 2 × 2
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TLV62065
- VIN Range from 2.9 V to 5.5 V
- Up to 97% Efficiency
- Power-Save Mode / 3-MHz Fixed PWM Mode
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±2.0%
- Output Capacitor Discharge Function
- Typical 18-µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Available in a 2 mm × 2 mm × 0.75 mm WSON
- APPLICATIONS
- Point-of-Load (POL)
- Notebooks, Pocket PCs
- Portable Media Players
- Set-Top Boxes
All other trademarks are the property of their respective owners
The TLV62065 device is a high efficiency synchronous step-down DCDC converter. It provides up to 2-A output current.
With an input voltage range of 2.9 V to 5.5 V, the device is a perfect fit for power conversion from a 5-V or 3.3-V system supply rail. The TLV62065 operates at 3-MHz fixed frequency and enters power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, TLV62065 can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high.
In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA and an internal circuit discharges the output capacitor.
TLV62065 operates with a 1-µH inductor and 10-µF output capacitor.
The TLV62065 is available in a small 2 mm × 2 mm × 0.75 mm 8-pin WSON package.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TLV62065EVM-719 — Módulo de evaluación para convertidor reductor de 3 MHz y 2 A TLV62065 en encapsulado SON 2 × 2
The TLV62065EVM-719 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TLV62065 2.0-A step-down converter. The user’s guide document includes schematic diagrams, printed circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the (...)
TPS62065 TINA-TI Start-Up Reference Design
TPS62065 TINA-TI Steady State Reference Design
TPS62065 TINA-TI Transient Spice Model
TPS62065 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
PMP8903 — Diseño de referencia de convertidor SEPIC de rango automotor que proporciona 4.5 V a 5.5 A
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.