TPS62420-Q1
Convertidor reductor doble (1 A/600 mA) de 2.5 V a 6 V y frecuencia fija de 2.25 MHz con interfaz de
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS62420-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- High Efficiency: Up to 95%
- VIN Range From 2.5 V to 6 V
- 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
- Output Current: 600 mA and 1000 mA
- Adjustable Output Voltage From 0.6 V to VIN
- EasyScale Optional One-Pin Serial Interface for
Dynamic Output Voltage Adjustment - Power Save Mode at Light Load Currents
- 180° Out of Phase Operation
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode: ±1%
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Available in a 10-Pin QFN (3×3mm)
The TPS62420 device is a synchronous dual step-down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications. It provides two independent output voltage rails powered by 1-cell Li-Ion or 3-cell NiMH/NiCD batteries. The device is also suitable to operate from a standard 3.3-V or 5-V voltage rail.
With the EasyScale serial interface the output voltages can be modified during operation. It therefore supports Dynamic Voltage Scaling for low power DSP and processors.
The TPS62420 operates at 2.25-MHz fixed switching frequency and enters Power Save Mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low-noise applications, the devices can be forced into fixed-frequency PWM mode by pulling the MODE/DATA pin high. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to 1.2 µA. The device allows the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size.
The TPS62420 is available in a 10-pin leadless package (3mm×3mm QFN).
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TIDA-050015 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de la cámara ADAS para automoción optimizada para el
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.