TPS62290
Convertidor reductor de 2.25 MHz y 1 A en encapsulado SON de 2 mm × 2 mm
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TPS62290
- High Efficiency - up to 96%
- Output Current up to 1000 mA
- VIN Range From 2.3 V to 6.0V for Li-ion Batteries with Extended Voltage Range
- 2.25-MHz Fixed Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Currents
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1.5%
- Fixed Output Voltage Options
- Typical 15-µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Voltage Positioning at Light Loads
- Available in a 2-mm × 2-mm × 0.8-mm WSON (6) Package (DRV)
The TPS6229x devices are highly efficient synchronous step down DC/DC converters optimized for battery powered portable applications. They provide up to 1000-mA output current from a single Li-ion cell.
With an input voltage range of 2.3 V to 6.0 V, the devices support batteries with extended voltage range and are ideal to power portable applications like mobile phones and other portable equipment.
The TPS6229x devices operate at 2.25-MHz fixed switching frequency and enter power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range.
The power save mode is optimized for low output voltage ripple. For low noise applications, the devices can be forced into fixed frequency pulse width modulation (PWM) mode by pulling the MODE pin high. In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA. The TPS6229x devices allow the use of small inductors and capacitors to achieve a small solution size.
The TPS6229x devices operate over a free air temperature range of –40°C to 85°C. The devices are available in a 2-mm × 2-mm 6-pin WSON package (DRV).
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS62260LED-338 — Módulo de evaluación TPS62260LED-338
The TPS62260LED-338 evaluation module controls the color and brightness of a lamp or runs an automatic color light animation program. The color is generated by three LEDs (red, green and blue). An MSP430 ultra-low power microcontroller controls the brightness of each LED with constant current (...)
TPS62290EVM-279 — Módulo de evaluación TPS62290 de entrada de 6 V, salida de 1.8 V y 1 A
The TPS62290EVM-279 facilitates evaluation of the TPS62290 1 A Step Down Converter in 2 x 2 SON Package.
TPS62290 TINA-TI Average Reference Design
TPS62290 TINA-TI Transient Reference Design
TPS62290 TINA-TI Transient Spice Model
TPS62290 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
TPS62290 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TIDA-00076 — Mediciones de la relación de potencia del canal adyacente (ACPR) y la magnitud del vector de error (
TIDA-00072 — Solución de transmisión de banda ancha digital a RF
CC2531ZLIGHT2-RD — Diseño de referencia de CC2531 Zlight2
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.