TLV62568A
Convertidor reductor de alta eficiencia con entradas de 2.5 V-5.5 V y 1 A con PWM forzado en encapsu
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TLV62568A
- Forced PWM to reduce output voltage ripple
- Up to 95% efficiency
- Low RDS(ON) switches: 100 mΩ / 60 mΩ
- 2.5-V to 5.5-V input voltage range
- Adjustable output voltage from 0.6 V to VIN
- 100% duty cycle for lowest dropout
- 1.5-MHz typical switching frequency
- Power good output
- Over current protection
- Internal soft startup
- Thermal shutdown protection
- Available in SOT563 package
- Pin-to-pin compatible with TLV62568, TLV62569
- Create a custom design with the WEBENCH® Power Designer
The TLV62568A, TLV62569A devices are synchronous step-down buck DC-DC converters optimized for high efficiency and compact solution size. The device integrates switches capable of delivering an output current up to 2 A. At the whole load range, the device operates in pulse width modulation (PWM) mode with 1.5-MHz switching frequency. In shutdown, the current consumption is reduced to less than 2 µA.
An internal soft start circuit limits the inrush current during startup. Other features like over current protection, thermal shutdown protection and power good are built-in. The device is available in a SOT563 package.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TLV62568APEVM-860 — Módulo de evaluación de convertidor reductor
The TLV62568APEVM-860 evaluation module (EVM) is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TLV62568APDRL step-down buck converter. The EVM converts a 2.5-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage of 1.8 V at up to 1-A output current. The (...)
TLV62568A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TIDA-010034 — Diseño de referencia de entrada de adaptador de 12 V PoE de tipo 1 IEEE802.3at para el punto de carg
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.