TPS62821
Convertidor reductor de 1 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y exactitud del 1 % en encapsulado VSON-HR
TPS62821
- DCS-Control™ topology
- 26-mΩ/25-mΩ internal power switches (TPS62823)
- Up to 3-A output current (TPS62823)
- Very low quiescent current of 4 µA
- Switching frequency of typically 2.2 MHz
- 1% feedback voltage accuracy (full temp. range)
- Enable (EN) and power good (PG)
- Adjustable output voltage from 0.6 V to 4 V
- 100% duty-cycle mode
- Internal soft-start circuitry
- Seamless power save mode transition
- Undervoltage lockout
- Active output discharge
- Cycle-by-cycle current limit
- HICCUP short-circuit protection
- Over temperature protection
- CISPR11 class B compliant
- Create a custom design using the TPS62822 with the WEBENCH® Power Designer
The TPS6282x is an all-purpose and easy to use synchronous step-down DC-DC converter with a very low quiescent current of only 4 µA. It supplies up to 3A output current (TPS62823) from a 2.4-V to 5.5-V input voltage. Based on the DCS-Control™ topology it provides a fast transient response.
The internal reference allows to regulate the output voltage down to 0.6 V with a high feedback voltage accuracy of 1% over the junction temperature range of -40°C to 125°C. The 1-A, 2-A, 3-A scalable pin-to-pin and BOM-to-BOM compatible device family can be used with small 470-nH inductors.
The TPS6282x include an automatically entered power save mode to maintain high efficiency down to very light loads.
The device features a Power Good signal and an internal soft start circuit. It is able to operate in 100% mode. For fault protection, it incorporates a HICCUP current limit as well as a thermal shutdown.
The TPS6282x are packaged in a 2 mm x 1.5 mm QFN-8 package.
Productos similares que pueden interesarle
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS62821EVM-005 — Módulo de evaluación TPS62821 de convertidor reductor de 1 A con DCS-Control™
El módulo de evaluación (EVM) TPS62821EVM-005 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del convertidor buck DCS-Control TPS62821. El módulo de evaluación convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida (...)
TPS62821 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali
TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
TIDA-050028 — Diseño de referencia de protección VBus con eFuse para módulos de unidad de estado sólido
TIDA-010009 — Diseño de referencia de fuente de alimentación auxiliar de entrada de 24 V compacta y eficiente para
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
TIDA-01579 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de rizado de baja salida y alta eficiencia para aplic
PMP15039 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de dos etapas para transmisores de campo
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSON-HR (DLC) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.