TPS62510
Convertidor reductor ajustable de 1.5 A y eficiencia del 96 % para tensiones de entrada bajas
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
TPS62510
- 1.8-V to 3.8-V Input Voltage Range
- Up to 96% High Efficiency Synchronous Step-
Down Converter - 1.5-MHz Fixed Frequency PWM Operation
- 1% Output Voltage Accuracy in Fixed Frequency
PWM Mode - Power Save Mode Operation for High Efficiency
Over the Entire Load Current Range - 22-µA Quiescent Current
- Adjustable Output Voltage
- Output Voltage Tracking (OVT) for Reliable
Sequencing - Available in a 3-mm × 3-mm 10-Pin VSON
Package
The TPS62510 is a high-efficiency step-down converter targeted for operation from a 1.8-V to 3.8-V input voltage rail, ideally suited for 2-cell alkaline or NiMHd applications. The TPS62510 is also ideal as a point-of-load regulator running from a fixed 3.3-V, 2.5-V, or 1.8-V input voltage rail.
The converter operates in fixed frequency pulse width modulation (PWM) mode switching at 1.5 MHz with the MODE pin high. Pulling the MODE pin low enables the high efficiency mode. In high efficiency mode, the device operates with a 1.5-MHz fixed frequency PWM at nominal load current, and automatically enters the power save mode at light load currents. For maximum system reliability, the converter features output voltage tracking using the OVT pin to allow sequencing, and to allow for the output voltage to track an external voltage applied to this pin.
The TPS62510 is available in a 3-mm × 3-mm 10-pin VSON package.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS62510EVM-168 — Módulo de evaluación TPS62510
The TPS62510EVM-168 is an evaluation tools for the TPS62510 97% efficiency, 1.5 A Buck converter optimized for 2-cell Alkaline or NiMHd applications. The TPS62510 can supply voltages from 0.6 V to 3.8 V and offers both a fixed frequency PWM mode or high efficiency PWM mode. The (...)
TPS62510 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.