TPSM82821
Módulo reductor de 1 A con entrada de 5.5 V con inductor integrado en μSIP de 2 × 2.5 × 1.1 mm
TPSM82821
-
1.1-mm profile MicroSiP™ power module
- CISPR 11 class B compliant
- Up to 95% efficiency
- 2.4-V to 5.5-V input voltage range
- 0.6-V to 4-V adjustable output voltage
- Fixed output voltages available: 1.2-V, 1.8-V, 2.5-V and 3.3-V
- 4-µA operating quiescent current
- DCS-control topology
- Power save mode option available for light load efficiency
-
Forced-PWM option available for CCM operation
- 100% duty cycle for lowest dropout
- Hiccup short circuit protection
- Output discharge
- Power good output with window comparator
- Integrated soft start-up
- Overtemperature protection
- PSPICE models available for: TPSM82821, TPSM82822 and TPSM82823
- 2.0-mm × 2.5-mm × 1.1-mm 10-pin µSiL package
- 12 mm2 total solution size (for the fixed output voltage versions)
The TPSM8282x device family consists of a 1-A, 2-A, and 3-A step-down converter MicroSiP™ power modules optimized for small solution size and high efficiency.
The power modules integrate a synchronous step-down converter and an inductor to simplify design, reduce external components and save PCB area. The TPSM8282x is available in two flavors. The first includes an automatically entered power save mode to maintain high efficiency down to very light loads for extending the system battery run-time. The second version, the TPSM8282xA, runs in forced-PWM maintaining a continuous conduction mode at all currents to minimize the output ripple. In PWM mode the converter operates with a nominal switching frequency of 4MHz.
In power save mode, the device operates with typically 4-µA quiescent current. Using the DCS-Control topology, the device achieves excellent load transient performance and accurate output voltage regulation. The EN and PG pins, which support sequencing configurations, bring a flexible system design. An integrated soft start-up reduces the inrush current required from the input supply. Overtemperature protection and hiccup short circuit protection deliver a robust and reliable solution.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPSM82821EVM-080 — Convertidor reductor de 1 A con módulo de evaluación de inductor integrado
El módulo de evaluación (EVM) TPSM82821EVM-080 está diseñado para ayudar al usuario a evaluar y probar fácilmente el funcionamiento y la funcionalidad del módulo de alimentación TPSM82821. El EVM convierte una tensión de entrada de 2.4 V a 5.5 V en una tensión de salida regulada de 1.8 V a una (...)
TPSM82821 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)
TIDA-010936 — Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V/16 A para accio
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| USIP (SIL) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.