TPS62065
Convertidor reductor de 3 MHz y 2 A en paquete SON 2x2
TPS62065
- 3-MHz Switching Frequency
- VIN Range from 2.9 V to 6 V
- Up to 97% Efficiency
- Power Save Mode / 3-MHz Fixed PWM Mode
- Power Good Output
- Output Voltage Accuracy in PWM Mode ±1.5%
- Output Capacitor Discharge Function
- Typical 18 µA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Voltage Positioning
- Clock Dithering
- -40°C to 125°C Operating Junction Temperature
- Supports Maximum 1-mm Height Solutions
- Available in a 2 mm x 2 mm x 0.75 mm WSON
The TPS6206x is a family of highly efficient synchronous step down DC/DC converters. They provide up to 2-A output current.
With an input voltage range of 2.9 V to 6 V, the device is a perfect fit for power conversion from a 5-V or 3.3-V system supply rail. The TPS6206x operates at 3-MHz fixed frequency and enters power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. The power save mode is optimized for low output voltage ripple. For low noise applications, TPS62065 can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. TPS62067 provides an open drain power good output.
In the shutdown mode, the current consumption is reduced to less than 1 µA and an internal circuit discharges the output capacitor.
TPS6206x family is optimized for operation with a tiny 1 µH inductor and a small 10-µF output capacitor to achieve smallest solution size and high regulation performance.
It is available in a small 2-mm × 2-mm × 0.75-mm 8-pin WSON package.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS62065-67EVM-347 — Módulo de evaluación para controlador reductor de 3 MHz y 2 A
TPS62065 TINA-TI Start-Up Reference Design
TPS62065 TINA-TI Steady State Reference Design
TPS62065 TINA-TI Transient Spice Model
TPS62065 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-010011 — Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de pro
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.