TPS61160
Controlador LED blanco con control de brillo digital y PWM en un encapsulado de 2 mm x 2 mm
TPS61160
- 2.7-V to 18-V Input Voltage Range
- 26-V Open LED Protection (TPS61160)
- 38-V Open LED Protection (TPS61161)
- 200-mV Reference Voltage With ±2% Accuracy
- Flexible Digital and PWM Brightness Control
- Built-in Soft Start
- Up to 90% Efficiency
With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160 and TPS61161 are boost converters that drive LEDs in series. The boost converters run at 600-kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allow for the use of small external components.
The default white LED current is set with the external sensor resistor RSET, and the feedback voltage is regulated to 200 mV, as shown in the . During the operation, the LED current can be controlled using the one-wire digital interface (EasyScale protocol) through the CTRL pin. Alternatively, a pulse width modulation (PWM) signal can be applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. In either digital or PWM mode, the TPS61160 and TPS61161 do not burst the LED current; therefore, they do not generate audible noises on the output capacitor. For maximum protection, the device features integrated open LED protection that disable the TPS61160 and/or TPS61161 to prevent the output voltage from exceeding the device's absolute maximum voltage ratings during open LED conditions.
The TPS61160 and TPS61161 are available in a space-saving, 2-mm × 2-mm WSON package with thermal pad.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS61160EVM-243 — Módulo de evaluación TPS61160EVM-243
TPS6116XEVM-SW — Software para módulos de evaluación TPS6116x
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.