Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC366

Design Tool for Analog Dimming Using a PWM Signal

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/06/2011
Productos
Controladores para LED de retroiluminación
TPS61160 Controlador LED blanco con control de brillo digital y PWM en encapsulado de 2 mm × 2 mm TPS61160A Controlador LED blanco con control de brillo PWM en encapsulado de 2 mm × 2 mm, hasta 10 LED en seri TPS61161 Controlador LED blanco con control de brillo digital y PWM en encapsulado WSON de 2 mm × 2 mm TPS61165 Controlador LED blanco de alto brillo en encapsulado QFN de 2 mm × 2 mm TPS61166 Controlador LED blanco con diodo de potencia integrado y modo de atenuación de ráfaga rápida
Controladores para LED en automóviles
TPS61161-Q1 Controlador LED blanco con control de brillo digital y PWM para automoción en encapsulado QFN de 2 m
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
TLV62130A Convertidor reductor de 3-17 V y 3 A con control DCS en encapsulado QFN 3 × 3 TLV62150A Convertidor reductor de 4-17 V y 1 A con control DCS en encapsulado QFN 3 × 3 TPS62130 Convertidor reductor de 3-17 V y 3 A con control DCS en encapsulado QFN 3 × 3 TPS62130A Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 3 A con DCS-Control en encapsulado QFN 3x3 TPS62140 Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 2 A con DCS-Control en encapsulado QFN de 3 × 3 TPS62140A Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 2 A con DCS-Control en encapsulado QFN de 3 × 3 TPS62150 Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 1A con DCS-Control en encapsulado QFN de 3 × 3 TPS62150A Convertidor reductor de 3 V a 17 V, 1 A y 3 MHz con DCS-Control en encapsulado QFN de 3 × 3

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc366 or www.ti.com/lit/xx/slvc366/slvc366.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC366. Please update any bookmarks accordingly.