TPS61160A
Controlador LED blanco con control de brillo PWM en encapsulado de 2 mm × 2 mm, hasta 10 LED en seri
TPS61160A
- Input Voltage Range: 2.7 V to 18 V
- 26-V Open LED Protection for TPS61160A
38-V Open LED Protection for TPS61161A - 200mV Reference Voltage With ±2% Accuracy
- PWM Interface for Brightness Control
- Built-in Soft Start
- Up to 90% Efficiency
- 2-mm × 2-mm × 0.8-mm 6-Pin WSON Package With Thermal Pad
With a 40-V rated integrated switch FET, the TPS61160A/61A is a boost converter that drives LEDs in series. The boost converter runs at 600-kHz fixed switching frequency to reduce output ripple, improve conversion efficiency, and allows for the use of small external components.
The default white LED current is set with the external sensor resistor Rset, and the feedback voltage is regulated to 200 mV, as shown in the typical application. During the operation, the LED current can be controlled by a pulse width modulation (PWM) signal applied to the CTRL pin through which the duty cycle determines the feedback reference voltage. In PWM dimming mode, the TPS61160A/61A does not burst the LED current; therefore, it does not generate audible noises on the output capacitor. For maximum protection, the device features integrated open LED protection that disables the TPS61160A/61A to prevent the output from exceeding the absolute maximum ratings during open LED conditions.
The TPS61160A/61A is available in a space-saving, 2-mm × 2-mm WSON package with thermal pad.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.