Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 12/07/2018
lock
= Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8847
—
Controlador de motor de puente H doble de 18 V y 2 A con regulación de corriente y control de med
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8847EVM
—
Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H doble DRV8847
DRV8847SEVM
—
Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H doble DRV8847S
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc728 or www.ti.com/lit/xx/slvc728/slvc728.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC728. Please update any bookmarks accordingly.