Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SMARTRF-STUDIO-8

Software de aplicación SmartRF Studio 8 para dispositivos CC23xx y CC27xx

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.2.0
Fecha de publicación: 13/12/2024

Compressed source file archive

Suma de comprobación MD5

Compressed source file archive

Suma de comprobación MD5
Productos
Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2340R2 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 256 KB CC2340R5 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M0+ de 32 bits y 2.4 GHz con memoria Flash de 512 KB CC2755R10 MCU inalámbrico Arm® Cortex®-M33 de 32 bits SimpleLink™ con Bluetooth® baja energía y memoria Fla
Productos de conectividad inalámbrica automotriz
CC2340R5-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía apto para automoción y flash de 512 kB CC2745P10-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ con Bluetooth® 6.0 LE, flash de 1 MB, HSM, APU, CAN-FD y +20 dBm para au CC2745R10-Q1 MCU inalámbrico SimpleLink™ con Bluetooth® 6.0 LE, flash de 1 MB, HSM, APU y CAN-FD para automoción
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LP-EM-CC2340R5 Kit de desarrollo CC2340R5 LaunchPad™ para MCU SimpleLink™ Bluetooth® 5.3 de baja energía LP-EM-CC2745R10-Q1 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2745R10-Q1 para MCU inalámbrico de 2.4 GHz SimpleLink™

Información de la versión

SmartRF Studio 8 is an application tool that allows users to configure, test and evaluate Simplelink RF devices from Texas Instruments. The application helps RF designers to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with supported evaluation boards or debug probes for the RF device.

Novedades

  • New device support: CC2745R10Q1, CC2745P10Q1, CC2744R7Q1, CC2745R7Q1, CC2755R10 and CC2755P10 devices
  • New SDK support with updated PHY settings: SimpleLink Low Power F3 SDK 8.20.00 and SimpleLink Low Power F3 SDK 8.40.00
  • Added packet view that shows all parts of the transmitted packet (for example, preamble, synchronization word, header, payload and CRC)
  • Miscellaneous improvements and bug-fixes