Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

TPSM8287A-EVM-GUI

TPSM8287A EVM GUI

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 28/08/2023
Productos
Módulos de alimentación (inductor integrado)
TPSM8287A06 Módulo reductor CC-CC de 6 V de entrada y 6 A en paralelo con I2C, sincronización de frecuencia y de TPSM8287A10 Módulo reductor CC/CC en paralelo de 10 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y TPSM8287A12 Módulo reductor CC-CC apilable de 6 V de entrada y 12 A con I2C e inductor integrado TPSM8287A15 Módulo reductor CC/CC en paralelo de 15 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
TPSM8287A06BASEVM Módulo de evaluación TPSM8287A06 para módulo reductor de 6 A de detección remota e interfaz I²C e TPSM8287A10BAHEVM Módulo de evaluación TPSM8287A10 TPSM8287A12BBSEVM Módulo de evaluación TPSM8287A12 para interfaz I²C en paralelo con módulo reductor de detección remo TPSM8287A15BBHEVM Módulo de evaluación TPSM8287A15

Información de la versión

Initial version