TPSM8287A10
Módulo reductor CC/CC en paralelo de 10 A y entrada de 6 V con sincronización de frecuencia de I2C y
TPSM8287A10
- ±0.8% output voltage accuracy
- Differential remote sensing
- Parallelable for multi-phase operation
- Start-up output voltage selectable in 50mV steps from 0.40V to 3.35V through VSETx pins and I2C adjustable in 1.25mV steps
- 5 selectable I2C addresses through VSETx pins
- Adjustable external compensation for wide output capacitor range and optimized transient response
- Optimized for low EMI requirements
- No bond wire package
- Internal input capacitors
- Simplified layout through parallel input path
- Optional synchronization to external clock or spread-spectrum operation
- Power-save mode or forced-PWM operation
- Precise enable input threshold
- Power-good output with window comparator
- Active output discharge
- Excellent thermal performance
- –40°C to 125°C operating temperature range
- 4.5mm × 6.8mm QFN package with 0.5mm pitch
- 77mm2 solution size
The TPSM8287Axx is a family of pin-to-pin step-down DC/DC power modules with differential remote sensing and I2C interface. The power modules integrate a synchronous step-down converter, an inductor and input capacitors to simplify design, reduce external components and save PCB area. The low-profile and compact design is designed for assembly by standard surface mount equipment. The TPSM8287Axx family implements an enhanced control scheme that supports fast transients. The TPSM8287Axx can operate in fixed-frequency or power-save mode. The remote sensing feature optimizes voltage regulation at the point-of-load and the device achieves ±0.8% DC voltage accuracy over the entire temperature range. The devices can operate in stacked, paralleled mode to deliver higher output currents or to spread the power dissipation across multiple devices. The I2C-compatible interface offers several control, monitoring and warning features. The start-up voltage is selectable through the VSETx pins to allow a power-up without an active I2C communication.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPSM8287A06BASEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A06 para interfaz I²C en paralelo, módulo reductor de detección
El módulo de evaluación (EVM) TPSM8287A06BAS facilita la evaluación del TPSM8287A06, un módulo de alimentación reductora de 6A compatible pin a pin con una interfaz I²C, detección remota y sincronización de frecuencia en un encapsulado cuádruple, plano y sin plomo (QFN) sobremoldeado de (...)
TPSM8287A10BAHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A10
TPSM8287A12BBSEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A12 para interfaz I²C en paralelo con módulo reductor de detección remo
TPSM8287A15BBHEVM — Módulo de evaluación TPSM8287A15
El módulo de evaluación (EVM) TPSM8287A15BBHEVM facilita la evaluación del TPSM8287A15, un módulo de alimentación reductor de 15 A compatible de pin a pin con una interfaz I2C, detección remota y sincronización de frecuencia en un encapsulado cuádruple, plano y sin plomo (QFN) sobremoldeado de 4.5 (...)
TPSM8287A-COMPONENT-CALCULATOR — TPSM8287A component calculator
Productos y hardware compatibles
Productos
Módulos de alimentación (inductor integrado)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
B3QFN (RDW) | 39 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.