Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
TPSM8287B-CALC
Calculadora de componentes TPSM8287B
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 7/03/2025
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Módulos de potencia (inductor integrado)
TPSM8287B15
—
Módulo buck CC/CC en paralelo de 15 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack
TPSM8287B30
—
6V, 30A parallelable DC/DC buck module with I2C, frequency synchronization and MagPack technology