TPSM8287B30
Módulo buck CC/CC en paralelo de 30 A, 6 V con I2C, sincr. de frecuencia y tecnología MagPack
TPSM8287B30
- ±0.8% output voltage accuracy
- Differential remote sensing
- Parallelable for multiphase operation
- Start-up output voltage and I2C addresses selectable through VSETx pins:
- 0.4V to 0.775V in 25mV steps
- 0.8V to 1.55V in 50mV steps
- Output voltage I2C adjustable in 1.25mV steps
- Adjustable external compensation for wide output capacitor range and optimized transient response
- Designed for low EMI requirements
- MagPack technology shields inductor and IC
- No bond wire package
- Optional internal input and output capacitors
- Simplified layout through parallel input path
- Optional synchronization to external clock or spread-spectrum operation
-
Optional droop compensation through I2C
- Power save mode or forced PWM operation
- Precise enable input threshold
- Power-good output with window comparator
- Active output discharge
- Excellent thermal performance
- –40°C to 125°C operating temperature range
- 3.75mm × 8.0mm QFN package with 0.5mm pitch
- 66mm2 design size
The TPSM8287Bxx is a family of pin-to-pin, step-down, DC/DC power modules with differential remote sensing and I2C interface. The power modules use TIs MagPack technology to integrate a synchronous step-down converter, an inductor, input and output capacitors to simplify design, reduce external components and save PCB area. The low-profile and compact design is designed for assembly by standard surface mount equipment. The TPSM8287Bxx family implements an enhanced control scheme that supports fast transients. The TPSM8287Bxx can operate in fixed-frequency or power save mode. The remote sensing feature optimizes voltage regulation at the point-of-load and the device achieves ±0.8% DC voltage accuracy over the entire temperature range. The devices can operate in stacked, paralleled mode to deliver higher output currents or to spread the power dissipation across multiple devices. The I2C-compatible interface offers several control, monitoring, and warning features. The start-up voltage is selectable through the VSETx pins to allow a power-up without an active I2C communication.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPSM8287B30-2X-EVM — Módulo de evaluación TPSM8287B30-2x-EVM
El módulo de evaluación (EVM) TPSM8287B30-2X-EVM facilita la evaluación del TPSM8287B30 en una configuración apilada doble. Los dispositivos son compatibles con una corriente de carga de hasta 60 A, en un módulo de potencia reductor compatible pin a pin con interfaz I2C, detección remota y (...)
TPSM8287B30LAPEVM — Módulo de evaluación TPSM8287B30
TPSM8287B-CALC — TPSM8287B component calculator
Productos y hardware compatibles
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (VCH) | 37 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.