Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
UCC15241-Q1-CALC
UCC1524x-Q1 calculator tool
Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: V8
Fecha de publicación: 28/08/2023
UCC1524x-Q1 Design Calculator
Suma de comprobación MD5
Productos
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
UCC15240-Q1
—
Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 2.5 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de > 3 kVRMS
UCC15241-Q1
—
Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 2.5 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de > 5 kVRMS