UCC15241-Q1
Módulo CC-CC aislado de alta densidad de 2.5 W, entrada de 24 V, salida de 25 V, de > 5 kVRMS aut
UCC15241-Q1
- Fully integrated high-density isolated DC/DC module with isolation transformer
- Isolated DC/DC for driving: IGBTs, SiC, and Si MOSFETs
- Input voltage range: 21 V to 27 V with 32-V absolute maximum
- 2.5-W output power at T A ≤ 85°C and > 2.0-W at T A = 105 °C
- Adjustable single or dual output voltages (using resistors) with < ±1.3 % regulation accuracy over full operating range
- Low electromagnetic emission with spread spectrum modulation and integrated transformer design
- Enable, Power Good, UVLO, OVLO, soft-start, short-circuit, power-limit, under-voltage, over-voltage, and over-temperature protection
- CMTI > 150 kV/µs
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C ≤ T J ≤ 150°C
- Temperature grade 1: –40 °C ≤ T A ≤ 125°C
- Functional Safety-Capable
- Planned safety-related certifications:
-
7071-VPK reinforce isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
-
Reinforced insulation per CQC GB4943.1
-
- 36-pin, wide SSOP package
UCC15241-Q1 is an automotive qualified high isolation voltage DC/DC power module designed to provide power to IGBT or SiC gate drivers. The UCC15241-Q1 integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to achieve high efficiency with very low emissions. The high-accuracy output voltages provide better channel enhancement for higher system efficiency without over-stressing the power device gate.
The UCC15241-Q1 provides up to 2.5W (typical) of isolated output power at high efficiency. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the module provides extra features such as input undervoltage lockout, overvoltage lockout, output voltage power-good comparators, overtemperature shutdown, soft-start time-out, adjustable isolated positive and negative output voltage, an enable pin, and an open-drain output power-good pin.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC14240EVM-052 — Módulo de evaluación UCC14240-Q1 para polarización de controlador de compuerta de convertidor CC-
El módulo de evaluación (EVM) UCC14240-Q1 es un módulo convertidor CC/CC que proporciona 2.0 de potencia aislada de 3 kVRMS en un encapsulado integrado de circuito integrado de contorno pequeño de bajo perfil y 3.5 mm de cuerpo ancho. El EVM UCC14240EVM-052 puede funcionar de 21 V < VIN < 27 V y está configurado para dos salidas de VDD = +15 V y VEE = -5 V. Esto demuestra las tensiones de alimentación de polarización típicas requeridas por los CI controladores de compuerta IGBT y SiC utilizados en inversores de alta tensión industriales y de automoción, sistemas de gestión de baterías, estaciones de carga y diversas aplicaciones de dispositivos aislados.
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SO-MOD (DWN) | 36 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.