ADC32RF45EVM
ADC32RF45 デュアルチャネル 14 ビット 3GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
ADC32RF45EVM
概要
ADC32RF45 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載したデュアル 3GSPS 14 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を提示します。この EVM は ADC32RF45 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B クロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。
ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能クロック・リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド・クロック・ソースに接続できます。オンボードの LMK04828 を使用して、必要な JESD204B クロックを生成できます。オンボード USB 接続と Windows® ベースの GUI を使用して、構成レジスタにアクセスできます。FMC コネクタで、業界標準の JESD204B ピン割り当てを採用した結果、TSW14J56 キャプチャ・カードや、市販のさまざまな FPGA 開発プラットフォームに直接接続できます。
特長
- オンボード・クロック生成機能が使用可能、または SYSREF を生成する LMK04828 を使用した外部クロック処理機能をサポート
- JESD204B のデータ・インターフェイスを採用し、デジタル・インターフェイスを簡素化するほか、最大 12.3Gbps のレーン・レートをサポート
- TI のオンボード・パワー・マネージメント機能
- ADC32RF45 EVM
- USB ケーブル
- 電源ケーブル
高速 ADC(≧10 MSPS)
開始する
- 評価ボード ADC32RF45EVM を購入します
- FPGA キャプチャ・カード TSW14J57EVM を購入します (必要な場合)
- evaluation board user's guide (英語) を読みます
- 両方のボードに対応する電源があることを確認し、ない場合は必要なものを購入します
- 評価ボード向けの GUI をダウンロードしてインストールします
- TSW14J57EVM キャプチャ・カード向けの HSDCPro ソフトウェアをダウンロードしてインストールします
購入と開発の開始
評価ボード
ADC32RF45EVM — ADC32RF45 evaluation module for dual-channel, 14-bit, 3-GSPS, RF-sampling ADC
ファームウェア
SBAC186 — Arria10 + ADC32RF44 Design
SBAC186 — Arria10 + ADC32RF44 Design
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 05 12 2017
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac186 or www.ti.com/lit/xx/sbac186/sbac186.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC186. Please update any bookmarks accordingly.
ファームウェア
SBAC187 — KCU105 + ADC32RF44 Design Firmware
SBAC187 — KCU105 + ADC32RF44 Design Firmware
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 05 12 2017
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac187 or www.ti.com/lit/xx/sbac187/sbac187.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC187. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer
SBAC148 — ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 02 5 2017
製品
高速 ADC(≧10 MSPS)
RF レシーバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac148 or www.ti.com/lit/xx/sbac148b/sbac148b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC148. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3