ADC5140EVM-PDK

TLV320ADC5140 クワッドチャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板

ADC5140EVM-PDK

購入

概要

The ADC5140EVM-PDK is an evaluation module (EVM) that allows the user to test the capabilities of the TLV320ADC5140 device, which is a quad-channel, high-performance audio analog-to-digital converter (ADC). TLV320ADC5140 is intended for voice-activated systems, professional microphones, audio conferencing, portable computing, communication, and entertainment applications. ADC5140EVM-PDK is paired with the AC-MB (included in the kit), a flexible audio converters motherboard that provides power, control, and digital audio data to the EVM.

特長
  • Complete performance demonstration kit (PDK) for TLV320ADC5140
  • High-performance audio ADC: 120-dB dynamic range with dynamic range enhancer (DRE)
  • Onboard microphone provided for voice-recording testing
  • Direct access to digital audio signals and control interface for simple end-system integration
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation
  • Easy evaluation and demonstration via PurePath™ Console software platform (PUREPATHCONSOLE)

  • ADC5140EVM-PDK evaluation module
  • Audio converters motherboard (AC-MB)

オーディオ ADC
TLV320ADC5140 120dB SNR を実現した、クワッドチャネル、768kHz Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ(ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with TLV320ADC5140

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

ADC5140EVM-PDK — TLV320ADC5140 マルチチャネル、384kHz、Burr-Brown™ オーディオ ADC の評価基板

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADCx140EVM-PDK User's Guide 2019年 5月 10日
データシート TLV320ADC5140 クワッド・チャネル、768kHz、Burr-BrownTM オーディオ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 30日
証明書 ADC5140EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 7月 29日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
PUREPATHCONSOLE オーディオ システム設計 / 開発向け PurePath™ Console グラフィカル開発スイート

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ