ADS1292RECG-FE

ADS1292R デモ・キット

ADS1292RECG-FE

購入

概要

The ADS1x9xECG FE is a demonstration kit for the ADS1292R, a two channel, simultaneous sampling, 24-bit, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and respiration measurement. The ADS1292R chip incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG) and electroencephalogram (EEG) and respiratory monitoring applications. The ADS1x9xECG FE is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

 

特長
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope, FFT, and histogram displays
  • Flexible input configurations
  • Integrated Respiration Impedance
  • Digital Low Pass, High Pass, and 50/60Hz notch filters for post processing
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing
バイオセンシング AFE
ADS1192 ECG (心電図) アプリケーション向け、16 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1292 ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、2 チャネル、低消費電力アナログ フロント エンド (AFE) ADS1292R ECG 向け、呼吸インピーダンス測定機能を統合した 24 ビット 2 チャネル フロント エンド
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order ADS1292RECG-FE
  2. Download the ADS1x9xECG-FE user's guide

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1292RECG-FE — ADS1292R パフォーマンス・デモ・キット

サポート・ソフトウェア

ADS1X92XEVM-SW — ADS1x92xECG-FE 向けソフトウェア

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADS1x9xECG-FE User's Guide (Rev. A) 2012年 4月 4日
データシート ADS129x 生体電位測定向け低消費電力、2 チャネル、24 ビットのアナログ・フロント・エンド データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 23日
証明書 ADS1292RECG-FE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド ADS1292 User's Guide 2011年 12月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ