ADS1293EVM

ADS1293 評価モジュール

ADS1293EVM

購入

概要

The ADS1293EVM is a demonstration kit for the ADS1293, a three channel, 24-bit delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC), internal reference, and an on-board oscillator. The ADS1293 chip incorporates all of the features that are commonly required in medical electrocardiogram (EKG/ECG)applications. The ADS1293EVM is equipped with a MSP430F5529 micro-controller giving the user all the circuitry needed to run the ADC. The board can be used with a variety of patient simulators and allows the user to take advantage of the flexible input multiplexer which can be independently connected to the internally-generated signals for test and lead-off detection. Software is available from Texas Instruments to allow the evaluation platform to run with a PC user interface.

特長
  • Easy to use online and offline WEBENCH Medical AFE Designer tool
  • Clickable block diagram in tool
  • Pre-programmed 3-lead and 5-lead ECG application
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP or Windows 7
  • Built-in analysis tools including oscilloscope and histogram displays, estimated device and measured system performances, and beats per minute calculation
  • Real time data streaming from the demo board to the PC
  • Ability to export data in simple test files for post processing


USB Cable

バイオセンシング AFE
ADS1293 ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、3 チャネル、低消費電力アナログ・フロント・エンド (AFE)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order ADS1293EVM
  2. Download the ADS1293EVM user's guide

購入と開発の開始

評価ボード

ADS1293EVM — ADS1293 評価モジュール

サポート・ソフトウェア

SNAC050 — ADS1293 Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNAC050 ADS1293 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 26 11 2012
download ADS1293 Software (zip)  — 31480 K

チェックサム
製品
バイオセンシング AFE
ADS1293 ECG (心電図) アプリケーション向け、24 ビット、3 チャネル、低消費電力アナログ・フロント・エンド (AFE)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS1293EVM ADS1293 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac050 or www.ti.com/lit/xx/snac050/snac050.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC050. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド ADS1293EVM User's Guide (Rev. B) 2013年 1月 23日
証明書 ADS1293EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ