ADS8344EVM

ADS8344 評価モジュール

ADS8344EVM

購入

概要

The ADS8344EVM is an 8-channel, 16-bit analog-to-digital converter evaluation board based on the ADS8344 ADC. Typical power dissipation is 10 mW at a 100 kHz throughput rate and a 5-V supply. The device uses a synchronous serial interface that is buffered on the EVM. The EVM also incorporates a stable voltage reference and operational amplifier, configured as a buffer to ensure a low-noise voltage to the ADC.

 

Companion power devices:

Precision ADCs
ADS8344 シングルエンド入力、16 ビット、100kSPS、8 チャネル SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8344EVM — ADS8344 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8344/45EVM 2007年 7月 26日
証明書 ADS8344EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8344EVM 2002年 6月 10日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
5-6KINTERFACE 5-6K インターフェイス評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ