ADS8555EVM-PDK

ADS8555 6 チャネル同時サンプリング ADC 向けの評価基板

ADS8555EVM-PDK

購入

概要

ADS8555 評価基板 (EVM) パフォーマンス・デモ・キット (PDK) は、6 チャネル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS855x ファミリの性能を評価するためのプラットフォームです。ADS855x は電圧リファレンスを内蔵しており、±12V の入力を受け入れることができます。

ADS8555EVM-PDK は、ADS8555 評価ボードと PHI (precision host interface、高精度ホスト・インターフェイス) コントローラ・ボードを採用しており、後者のボードと付属のコンピュータ・ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル・シリアル・バス) 経由で ADC との通信を実施し、データのキャプチャや分析を進めることができます。

特長
  • ADS855x ファミリの診断テストや高精度の性能評価に必要とされるハードウェアとソフトウェアが付属
  • 外部の ±15V 電源が必須 (付属せず)。一般的なラボ電源が使用可能
  • 2.5V の電圧リファレンスを使用する場合、±10V と ±5V の入力範囲に対応。3V の電圧リファレンスを使用する場合、±12V と ±6V の入力範囲に対応。
  • 優れた AC 性能
    • 信号対雑音比 (SNR) = 91.5dB (代表値)
    • 全高調波歪 (THD) = -94dB (代表値)
  • Microsoft® Windows® 8/10 の各 64 ビット・オペレーティング・システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア・スイートには、データ・キャプチャと分析を行うためのグラフィカル・ツールが付属
  • PHI コントローラ・ボードが付属しており、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で EVM (評価基板) との便利な通信インターフェイスとして機能し、パワー・デリバリとデジタル・インターフェイスの役割に対応

  • ADS8555 評価基板
  • PHI コントローラ・ボード
  • USB micro-B プラグから USB-A プラグへの接続ケーブル

Precision ADCs
ADS8555 630kSPS、16 ビット、6 チャネル、同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADS8556 630kSPS、6 チャネル、同時サンプリング ADC ADS8557 670kSPS、14 ビット、6 チャネル、同時サンプリング ADC ADS8558 730kSPS、12 ビット、6 チャネル、同時サンプリング ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8555EVM-PDK — ADS8555 evaluation module for six-channel simultaneous-sampling ADCs

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS8555EVM-PDK-GUI — ADS8555EVM-PDK GUI installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

ADS8555EVM-PDK-GUI ADS8555EVM-PDK GUI installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.0
リリース日: 16 2 2024
lock Setup_ADS8555_EVM.exe  — 330696 K

GUI Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8555EVM-PDK ADS8555 6 チャネル同時サンプリング ADC 向けの評価基板

ドキュメント

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS8555EVM-PDK

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8555EVM-PDK Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 10日
証明書 ADS8555EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 8日
データシート ADS8555 16-Bit, Six-Channel, Simultaneous Sampling Analog-to-Digital Converter データシート (Rev. D) PDF | HTML 2016年 2月 3日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
PSIEVM ADC 性能テスト向け高精度シグナル・インジェクタ(PSI)の評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ