ADS8688EVM-PDK

ADS8688 16 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源電圧、SAR ADC EVM (評価基板) のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8688EVM-PDK

購入

概要

ADS8688 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、ADS8588 製品を評価するためのプラットフォームです。ADS8688 は、16 ビット SAR ADC をベースとする、8 チャネル統合型データ アクイジション システムです。

この評価キットは、ADS8688 評価基板、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行を実施できます。

特長
  • ADC の性能に合わせるための設計サンプルとしてサポート回路を搭載しています。
  • SDCC コントローラ カードに簡単に接続するのに役立つシリアル インターフェイス ヘッダ。
  • 4.096V 電圧リファレンスを内蔵。
  • 各チャネルの入力範囲は、バイポーラ (両極性) (±10.24V、±5.12V、±2.56V)、またはユニポーラ (単極性) (0 ~ 10.24V、0 ~ 5.12V)。
  • 4 チャネルに対応する 2 次バターワース ローパスフィルタをオンボード搭載。
  • ADS8688 ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • 外部電源は不要
  • PHI コントローラ ボードが付属しており、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由で EVM との便利な通信インターフェイスとして機能し、パワー デリバリとデジタル インターフェイスの役割に対応
  • Windows® 7/8/10 の各 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア スイートには、データ キャプチャと分析を行うためのグラフィカル ツールが付属
  • 各チャネルの入力範囲は、バイポーラ (両極性) (±10.24V、±5.12V、±2.56V)、またはユニポーラ (単極性) (0 ~ 10.24V、0 ~ 5.12V)。


Precision ADCs
ADS8684 +5V 電源電圧でプログラマブル (±10/±5/±2.5V) 入力範囲、16 ビット、500kSPS、4 チャネル SAR ADC ADS8688 バイポーラ入力範囲に対応、16 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源電圧、SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. EVM (評価基板) を注文します
  2. インストール手順を記載した EVM ユーザー ガイドをダウンロードします
  3. ADS8688EVM GUI ソフトウェアをダウンロードし、インストールします
  4. EVM (評価基板) を PC に接続します
  5. EVM (評価基板) の GUI ソフトウェアを実行します
  6. デバイスを目的の動作モードに設定するか、プリセット値またはデフォルト設定を使用します
  7. 測定を実施します

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8688EVM-PDK — ADS8688 16-bit, 500-kSPS, 8-channel, single-supply, SAR ADC EVM performance demonstration kit (PDK)

評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS8688EVM-PDK-GUI — ADS8688EVM-PDK GUI installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

ADS8688EVM-PDK-GUI ADS8688EVM-PDK GUI installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.1.0
リリース日: 16 2 2024
lock Setup_ADS8688_EVM.exe  — 336608 K

GUI Installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8688EVM-PDK ADS8688 16 ビット、500kSPS、8 チャネル、単一電源電圧、SAR ADC EVM (評価基板) のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ドキュメント

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS8688EVM-PDK.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8688EVM-PDK Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 2021年 3月 17日
証明書 ADS8688EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ