ADS9813EVM
ADS9813 の評価基板
ADS9813EVM
概要
ADS9813 の評価基板 (EVM) は、ADS9813 デバイスの性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネルの SAR (逐次比較型) ADC であり、アナログ フロント エンドと ADC のリファレンスを内蔵しています。ADS9813EVM は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、標準的な FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM との組み合わせで動作するソフトウェア (別売り) を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) を経由する ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析を実行することができます。
特長
- 評価基板 (EVM) のハードウェアは、外部サンプル クロックと ADC リファレンス電圧のオプションを含め、ADS9813 が必要とするすべてのサポート回路を搭載しています。
- Windows 10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア スイートには、データ キャプチャと分析を行うためのグラフィカル ツールが付属しています。
- TSWDC155EVM データ キャプチャ カード (別売り) との組み合わせで容易に使用できる通信用ソフトウェア
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS98XXEVM-GUI — ADS98XXEVM GUI software
ADS98XXEVM-GUI — ADS98XXEVM GUI software
バージョン: 1.0.0
リリース日: 04 2 2025
GUI Installer
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Manifest
リリース情報
Evaluation GUI for the ADS9813EVM
最新情報
- Updated version of ADS9813EVM-GUI with improved UI
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2