AFE11612EVM
AFE11612-SEP 温度センサ搭載、12 ビット・アナログ・フロント・エンド (AFE) の評価基板
AFE11612EVM
概要
AFE11612EVM は、AFE11612-SEP デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AFE11612 -SEP は、高集積、低消費電力の包括的なアナログ・モニタ / コントローラであり、16 チャネル (12 ビット) の A/D コンバータ (ADC)、12 チャネル (12 ビット) の D/A コンバータ (DAC)、8 個の GPIO、2 個のリモート温度センサ・チャネル、1 個のローカル温度センサ・チャネルを搭載しています。また、このデバイスは、入力電圧が範囲外であることを通知するアラームや、5V と 3V の各ロジック電圧に対応し、SPI と I2C の各プロトコルをサポートする構成可能なシリアル・インターフェイスも搭載しています。
特長
- 12 チャネル、単調増加、12 ビット、電圧出力 DAC
- 16 チャネル、12 ビット、500kSPS、SAR ADC
- 8 ピン GPIO
- 内部 2.5V リファレンス
- SPI と I2C の各インターフェイス:2.7V~5.5V で動作
統合型高精度 ADC と DAC
購入と開発の開始
評価ボード
AFE11612EVM — AMC7812 内蔵型、マルチチャネル ADC および DAC、アナログ監視 & 制御、パフォーマンス・デモ・キット用
TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI
AFE11612EVM-GUI — GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)
AFE11612EVM-GUI — GUI for the AFE11612 evaluation module (EVM)
バージョン: 1.0
リリース日: 30 5 2024
製品
統合型高精度 ADC と DAC
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial public release for AFE11612EVM GUI software installer
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE11612 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 3日 | |||
証明書 | AFE11612EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 2月 1日 |