AFE3256EVM

AFE3256 X 線フラットパネル検出器向け、256 チャネル、アナログ フロント エンド (AFE) の評価基板

AFE3256EVM

購入

概要

AFE3256 評価基板 (EVM) は、COF (チップ オン フレックス) パッケージ封止、低消費電力、低ノイズの電荷測定 IC (電荷/デジタル コンバータ) である AFE3256 デバイスの評価に使用できます。この評価基板 (EVM) は 1 枚のアナログ ボードで構成されており、データ キャプチャの目的でこのボードを TSWDC155EVM (FPGA EVM) とシームレスに統合することができます。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。また、この評価基板 (EVM) には Microsoft® Windows® 向けの使いやすいソフトウェアも付属しており、デバイスの機能と性能を迅速に評価できます。

特長
  • TWSDC155EVM と互換性のあるアナログ評価基板 (EVM)
  • 2 個の AFE3256TFU COF をサポートしているほか、追加の COF パッケージに接続するためのメザニン コネクタも搭載
  • DC/DC コンバータのオンボード搭載で電力効率が向上するほか、バイパス オプションも利用可能
  • AFE3256 デバイスへのリファレンス電圧供給に適した、オンボードの低ノイズ リファレンス ジェネレータ
  • GUI ソフトウェアを使用すると、AFE3256 デバイスのモードと機能を簡単に制御可能

  • 10-01936 - ケーブル アセンブリ。内径 2.1mm、外径 5.5mm のプラグ採用。フラット構造のリード線 (6.0 フィート、つまり 1.83m) に接続
  • RM3X8MM 2701 - ナベ小ねじ、フィリップスねじ (十字ねじ) M3 (数量 4)
  • 24438 - 六角スタンドオフ (離隔絶縁器)、長さ 25mm、M3、アルミニウム (数量 4)

デジタル X 線向け AFE
AFE3256 X 線フラットパネルのダイナミック検出器とセミダイナミック検出器向け、256 チャンネル、アナログ フロント エンド (AFE)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
詳細リクエスト

ユーザーズ ガイドと GUI と他の設計リソースが入手可能です。ご請求

購入と開発の開始

評価ボード

AFE3256EVM — AFE3256 evaluation module for 256-channel analog front end (AFE) for X-ray flat-panel detectors

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 AFE3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ