AFE4420EVM

AFE4420 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO 搭載統合型 AFE の評価基板

AFE4420EVM

購入

概要

AFE4420 評価基板 (EVM) は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) である AFE4420 を評価するためのプラットフォームです。AFE4420 は、4 個のスイッチング発光ダイオード (LED) と 4 個のフォトダイオードをサポートしています。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。ADC の出力コードを、128 サンプル対応の FIFO に格納することもできます。この FIFO の深度 (レベル数、段数) はプログラマブルです。FIFO の深度を分割し、格納する必要のある複数の位相に対応させることも可能です。この FIFO は、I2C インターフェイスまたはシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) を使用して読み出すことができます。

また、AFE4420 が搭載しているフル統合型 LED ドライバは、8 ビットの電流制御機能を採用しています。このデバイスへのクロック供給源として、外部クロックまたは内部発振器を使用できます。このデバイスは、I2C インターフェイスを使用して外部ホスト プロセッサとの通信を実施します。

AFE4420EVM の目的は、AFE4420 デバイスに関連する評価およびシステム開発活動を促進することです。

特長
  • 評価モードでは最大 1,000SPS でデータを収集
  • USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
  • AFE4420 のすべてのレジスタへのアクセス
  • USB ベースのファームウェア アップグレード オプション

  • AFE4420 の評価基板 (EVM)
  • AFE4420 センサ ボード
  • 10 ピン センサ ケーブル (1)
  • Micro USB ケーブル (1)

バイオセンシング AFE
AFE4420 マルチセンサ ウェアラブル光心拍モニタ向け FIFO 搭載超小型、統合型 AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note

AFE4420EVM ユーザー ガイドが用意されています。ご請求

開始する

  1. AFE4420EVM セキュア フォルダへのアクセスのご請求
  2. AFE4420EVM のご注文
  3. AFE4420 GUI のダウンロード
  4. AFE4420EVM ユーザー ガイドのダウンロード

購入と開発の開始

評価ボード

AFE4420EVM — AFE4420 ウェアラブル光学心拍計向け FIFO 搭載統合型 AFE の評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 AFE4420EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ