AFE4460EVM user's guide is available. Request now
AFE4460EVM
AFE4460 高 SNR、超低消費電力、統合型アナログ・フロント・エンド (AFE) の評価基板
AFE4460EVM
概要
AFE4460 評価基板 (EVM) は、心拍モニタや末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング・アプリケーション向けのアナログ・フロント・エンド (AFE) である AFE4460 を評価するためのプラットフォームです。
AFE4460 は、最大 32 個のスイッチング LED (発光ダイオード) と最大 4 個のフォトダイオード (PD) をサポートします。この AFE は 2 個の LED ドライバを搭載しており、それぞれに 8 ビットの電流制御機能があります。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミック・レンジの広い送受信回路を搭載しています。最大 16 個の信号位相セットを定義できます。各位相セットに、LED と周辺位相の組み合わせを格納します。レシーバ入力側に位置する、ノイズ・オフセットの小さい D/Aコンバータ (DAC) は、周辺光や LED 光のうち DC 成分を打ち消すために、自動的に制御することができます。各相に位置する 4 個の PD (フォトダイオード) それぞれから流れる電流を、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、フィルタ処理を行った後、1 個の共通 A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。この ADC の出力コードを、256 個のサンプルに対応する FIFO (先入れ先出し) ブロックに格納することもできます。この FIFO は、SPI (シリアル・ペリフェラル・インターフェイス) または I2C (inter-integrated circuit) インターフェイスを使用して読み出すことができます。
特長
- 評価モードでは最大 1,000SPS でデータを収集
- USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
- AFE4460 のすべてのレジスタへのアクセス
- USB ベースのファームウェア・アップグレード・オプション
- AFE4460 評価基板
- micro USB ケーブル
- 心拍モニタ (HRM) センサ・ケーブル
- センサ・ボード
バイオセンシング AFE
購入と開発の開始
評価ボード
AFE4460EVM — AFE4460 evaluation module for high-SNR, ultra-low-power, integrated analog front end (AFE)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | AFE4460EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 6月 27日 |