AFE4462
- Supports signal acquisition of up to 16 phase sets
- Supports up to 16 LEDs, 4 PDs
- Flexible allocation of LEDs, PDs in each phase
- Simultaneous signal acquisition from different sensors at different data rates
- Accurate, continuous PPG monitoring:
- Low current for continuous heart-rate monitoring on a wearable device with a typical value: 15 µA for an LED, 15 µA for the receiver
- Peak system SNR of 115 dB
- Transmitter:
- 8-Bit Programmable LED current with range adjustable from 25 mA to 250 mA
- Mode to fire two LEDs in parallel with independent per-phase current control
- Programmable LED on-time per-phase
- Simultaneous support of 16 LEDs for SpO2, Multi-Wavelength HRM, and Spectroscopy
- Receiver:
- Supports 4 Time-Multiplexed PD Inputs
- 2 parallel receivers (4 sets of TIA/filter)
- Individual ambient offset subtraction DAC at each TIA Input with 8-bit per-phase control and range adjustable up to 255-µA
- Individual LED offset subtraction DAC at each TIA input with 9-bit per-phase control and 64-µA range
- Digital ambient subtraction at ADC output
- Noise filtering with programmable bandwidth
- Transimpedance gain: 3.7 kΩ to 1 MΩ
- Supports external clock or internal oscillator
- Option to acquire data synchronized with a system clock
- Automatic cancellation of DC from Ambient, LED
- FIFO with 256-sample depth
- SPI™ interface/ I2C interface
- 2.6-mm × 2.6-mm DSBGA, 0.4-mm Pitch
- Supplies: Rx:1.7 - 1.9 V (LDO Bypass); 1.9 - 3.6 V (LDO Enabled), Tx: 3-5.5 V, IO: 1.7-RX_SUP
The AFE4462 is an analog front-end for optical bio-sensing applications, such as heart-rate monitoring (HRM) and saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2). The device supports up to 16 switching light-emitting diodes (LEDs) and up to four photodiodes (PDs). The AFE has two LED drivers each with 8-bit current control. The device has a high dynamic range transmit-and-receive circuitry that helps with the sensing of very small signal levels. Up to 16 signal phase sets can be defined, each phase set comprising a combination of LED and Ambient phases. Low noise offset DACs at the receiver inputs can be automatically controlled to cancel DC from Ambient and LED light. The current from each of the 4 PDs in each phase is converted into voltage by TIAs, filtered, and then digitized using a common ADC. The ADC code can be stored in a 256-sample FIFO block. The FIFO can be read out using a SPI or I2C interface.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE4462 Ultra-Small, Integrated AFE for Optical Bio-Sensing データシート | PDF | HTML | 2024年 12月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE4460EVM — AFE4460 高 SNR、超低消費電力、統合型アナログ フロント エンド (AFE) の評価基板
AFE4460 評価基板 (EVM) は、心拍モニタや末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) である AFE4460 を評価するためのプラットフォームです。
AFE4460 は、最大 32 個のスイッチング LED (発光ダイオード) と最大 4 個のフォトダイオード (PD) をサポートします。この AFE は 2 個の LED ドライバを搭載しており、それぞれに 8 ビットの電流制御機能があります。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミック (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。