AFE4900EVM ユーザー ガイドが用意されています。ご請求
AFE4900EVM
AFE4900 ウェアラブル光学 / 電気的バイオセンシング向け、超低消費電力統合型 AFEの評価基板
AFE4900EVM
概要
AFE4900 は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) です。このデバイスは、4 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と 3 つのフォトダイオードをサポートしています。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。ADC の出力コードを、128 サンプル対応の FIFO に格納することもできます。この FIFO の深度 (レベル数、段数) はプログラマブルです。FIFO の深度を分割し、格納する必要のある複数の位相に対応させることも可能です。この FIFO は、I2C または SPI インターフェイスを使用して読み出すことができます。また、AFE が搭載しているフル統合型 LED ドライバは、8 ビットの電流制御機能を採用しています。このデバイスへのクロック供給源として、外部クロックまたは内部発振器を使用できます。このデバイスは、SPI/I2C インターフェイスを使用して外部ホスト プロセッサとの通信を実施します。AFE4900 評価基板 (EVM) は、AFE4900 デバイスに関連する評価とシステム開発の活動を促進するためのプラットフォームです。
特長
- 評価モードでは最大 1,000SPS でデータを収集
- USB ベースの電力供給や PC アプリケーションとのコネクティビティ
- 使いやすい GUI により AFE4900 のすべてのレジスタにアクセス
- USB ベースのファームウェア アップグレード オプション
- AFE4900 評価基板 (EVM)
- センサ ボード
- センサ ケーブル (1)
バイオセンシング AFE
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1