必要な追加ツール
AFE5803EVM との組み合わせで評価を行う場合、開発には TSW1400EVM (生産中止品) が必要です。TSW1400EVM を既にお持ちの場合以外は、AFE5803EVM を購入しないでください。
AFE5803EVM は、AFE5803 を評価するための利便性の高いプラットフォームを実現します。AFE5803 は、8 チャネルのフル統合型アナログ フロント エンド (AFE) です。評価基板 (EVM) キットには、ユーザー ガイド、ソフトウェア、USB ケーブルが付属しており、ボードは包括的な組み立てを実施した状態で出荷されます。開発ユーザーは、測定しようとする入力信号を、信号ジェネレータから入力する必要があります。AFE5803 の LVDS データ ストリームからデータが出力されます。開発ユーザーは、接続先を用意し、このデータを分析する方法を用意する必要があります。
と通信
AFE5803EVM との組み合わせで評価を行う場合、開発には TSW1400EVM (生産中止品) が必要です。TSW1400EVM を既にお持ちの場合以外は、AFE5803EVM を購入しないでください。
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | AFE5803EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE5803EVM User Guide (Rev. B) | 2015年 3月 5日 |