AFE7769DEVM

AFE7769D デュアル・フィードバック・パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、クワッドチャネル RF トランシーバの評価基板

AFE7769DEVM

購入

概要

AFE7769D 評価基板 (EVM) は、統合型 RF (無線周波数) トランシーバである AFE7769D 向けの開発プラットフォームです。AFE7769D は、4 個の送信、4 個の受信、2 個のフィードバック (4T4R2FB) の各チャネルを搭載した、高性能のマルチチャネル・トランシーバです。低消費電力のデジタル事前歪み補償 (digital predistortion:DPD) エンジンのほか、パワー・アンプ (PA) の線形化とピーク対平均値 (peak-to-average:PAR) の比率低減を実現するクレスト・ファクタ低減 (波高率低減:CFR) 機能を内蔵しています。

トランスミッタとレシーバの各チェーンはダイナミック・レンジが広いので、ワイヤレス基地局は 600MHz ~ 6GHz の RF 範囲にわたって 2G、3G、4G、5G の各信号の生成と受信を実施できます。内蔵の PA 非直線性推定機能と補正機能は、さまざまな PA 出力電力レベルと周波数帯域での PA 線形化を達成するのに役立つ、フレキシブルで効率的な DPD ソリューションを実現します。内蔵の DPD エンジンは、最大 750MHz の拡張帯域幅内で最大 300MHz の瞬時値帯域幅にわたって、PA の非直線性に起因する歪みを補正します。

AFE7769D は、8 個の JESD204B/C 互換 SerDes (シリアライザとデシリアライザ) トランシーバを搭載しています。これらのトランシーバは最大 29.5Gbps で動作することができ、オンボードの FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由でデジタル・データを送受信します。このデザインは、TI のパターン / キャプチャ・カード・ソリューション (別売りの TSW14J58EVM) や、多くの FPGA (フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ) 開発キットとのインターフェイスを実現できます。

AFE7769DEVM は LMK04828 クロック・ジェネレータを搭載しており、リファレンス・クロックとシステム・リファレンス (SYSREF) をアナログ・フロント・エンド (AFE) とキャプチャ・カード (FPGA) に供給します。この EVM は 6V の単一入力電源電圧で動作し、パワー・マネージメント機能全体を搭載しています。外部クロック供給オプションは、(オンチップ・フェーズ・ロック・ループ (PLL) 向けの) リファレンス・クロックまたはチャネル周波数 (2 x LO) の供給に対応しています。

付属のソフトウェアは、Python ベースのソフトウェア・ツールであり、AFE7769D をユーザー定義モードに構成する目的で使用できます。これらの構成は .xls 形式または .json 形式で保存できます。これらを構成ファイルと呼びます。その後、アプリケーション・ボード上のホスト (FPGA または ASIC) がこの種の構成ファイルを使用して AFE7769D を起動することができます。この種の評価基板 (EVM) を PC に接続するときに、このソフトウェアを使用して AFE7769DEVM を構成することもできます。評価基板 (EVM) を接続していない場合、Latte GUI をシミュレーション・モードで動作させることができます。

特長
  • AFE77xxD 統合型トランシーバ・デバイス・ファミリを評価可能
  • JESD204B/C とのデジタル・インターフェイスを簡略化するほか、最大 29.5Gbps のレーン・レートをサポート
  • PA 線形化と PAR (ピーク対平均値) 比率低減に適した統合型 DPD/CFR エンジン
  • オプションの外部供給にも対応したオンボードのクロック供給ソリューション
  • オンボードのパワー・マネージメント機能
RF トランシーバ
AFE7728D デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、デュアルチャネル RF トランシーバ - 200MHz AFE7768D デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 内蔵、4 チャネル RF トランシーバ - 200MHz AFE7769D デュアル フィードバック パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、クワッドチャネル RF トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AFE7769D-35EVM — AFE7769D デュアル・フィードバック・パスと CFR/DPD (波高率低減とデジタル事前歪み補償) 搭載、クワッドチャネル RF トランシーバの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Interfacing the TI AFE7769DEVM RF Transceiver With the Altera Arria 10 FPGA PDF | HTML 2025年 2月 5日
証明書 AFE7769D-MBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 10月 14日
証明書 AFE7769D-26EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 31日
証明書 AFE7769D-49EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 31日
証明書 AFE7769D-18EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 31日
証明書 AFE7769D-LBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 31日
証明書 AFE7769D-21EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 1月 31日
証明書 AFE7769DEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ