AFE882H1EVM
AFE882H1 16ビット、電圧出力、高精度 DAC および 16ビット ADC 用の評価基板
AFE882H1EVM
概要
AFE882H1EVM 評価基板 (EVM) は、AFE882H1 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、電圧出力を採用した、高集積、高精度、低消費電力の 16 ビット D/A コンバータ (DAC) であり、HART 対応のセンサ トランスミッタ アプリケーションとアナログ出力モジュールに適した設計を採用しています。このデバイスは、CRC による故障検出機能と、高度な診断を目的とした 12 ビット、1kSPS の ADC も搭載しています。
特長
- HART 対応の物理レイヤ モデムを搭載
- 低い静止電流
- デジタル インターフェイスを選択可能:UART/SPI
- 高度な診断向け、12 ビット、1kSPS の ADC (A/D コンバータ)
- CRC (巡回冗長性検査) を通じたビット エラーのチェック機能、ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ、診断用 ADC を搭載した故障検出回路
高精度 DAC(≤10 MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
AFE882H1EVM — AFE882H1 evaluation module for a 16-bit, voltage-output, precision DAC and 16-bit ADC
評価基板 (EVM) 向けの GUI
AFE88XH1EVM-GUI — AFE88XH1EVM GUI Installer
AFE88XH1EVM-GUI — AFE88XH1EVM GUI Installer
バージョン: 1.0.0
リリース日: 01 1 2024
Zipped folder of AFE88xH1EVM-GUI Installer
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Releasing first version of GUI
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2