AUTOCRANKSIM-EVM
AutoCrankSim-EVM:オートモーティブ・クランキング・パルス用シミュレータ評価モジュール・ボード
AUTOCRANKSIM-EVM
概要
The Cranking simulator generates preprogrammed cranking pulses, resembling typical pulse as seen on Car-Battery during cranking (e.g. during start-stop operation). Other pulses can be configured via source-code change, which makes it applicable for any supply-voltage profile in the range of 2.18V.
This tool can be used to verify system-performance like the reaction of buck-boost topologies to such pulses on their input.
特長
- 3 pre-programmed typical cranking pulses
- Other pulses individually programmable via firmware-change
- up to 50W output power
- Adjustable repetition rate
- Continuous or single-shot operation
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5