BOOST-LP5569EVM
LP5569 エンジン制御機能 / チャージ・ポンプ付き 9 チャネル I2C RGB LED ドライバの評価モジュール
BOOST-LP5569EVM
概要
The Texas Instruments LP5569 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP5569 nine-LED driver. The LP5569 device is an RGB LED driver that can individually control up to 9 LEDs. The driver has 12-bit PWM and 8-bit current control of each low-side LED current sink. The current sinks can be individually controlled through the I2C interface.
特長
- Easy to Verify the LP5569 Device Full Function
- Easy to Confirm the LP5569 Device Porfermance with the RBG and white LED Load
- Easy to Design the Fashion Lighting pattern with the Engine Instruction
RGB LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
BOOST-LP5569EVM — LP5569 エンジン制御機能 / チャージ・ポンプ付き 9 チャネル I2C RGB LED ドライバの評価モジュール
シミュレーション・モデル
LP5569 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C) — SNVMBB8C.ZIP (55KB)
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3