データシート
LP5569
- 電源電圧範囲: 2.5V~5.5V
- 9つの高精度電流シンク
- チャネルごとに最大25.5mA
- 8ビットの個別の電流制御
- 12ビット、20kHzの内部的な個別のPWM制御、オーディオ・ノイズなし
- 3つのプログラム可能なLEDエンジン
- 柔軟な調光制御
- I2C調光制御
- PWM直接入力調光
- PWM入力周波数: 100Hz~20kHz
- アダプティブ高効率チャージ・ポンプ制御により、低いバッテリ電圧で高いVFのLEDを駆動
- マスタ・フェーダ制御により、1つのレジスタに書き込むだけで複数のLEDを調光でき、I2Cバスのトラフィックが低減
- LEDが非アクティブのとき、2µAの低スタンバイ電流、自動パワーセーブ・モードでは10µA
- POR、UVLO、TSD保護
LP5569デバイスはプログラム可能で使いやすい9チャネルのI2C LEDドライバで、各種のアプリケーションで照明効果を生み出すよう設計されています。LEDドライバには、ユーザーによりプログラムされたシーケンスを格納するSRAMメモリと、3つのプログラム可能なLEDエンジンが搭載されており、プロセッサの制御なしで動作可能です。自律的な動作により、プロセッサがスリープ・モードのときシステムの消費電力が削減されます。
高効率のチャージ・ポンプにより、2.5Vの入力電圧でも高いVFのLEDを駆動できます。LP5569 LEDドライバは、LEDの順方向電圧要件に基づいて最良のチャージ・ポンプのゲインを自律的に選択し、広い動作電圧範囲にわたって良好な効率を維持します。
LEDがアクティブでないとき、LP5569はパワーセーブ・モードへ移行し、アイドル消費電流を大幅に削減します。柔軟なデジタル・インターフェイスにより、同じシステム内で各デバイスに固有のI2Cスレーブ・アドレスを使用して、最大8つのLP5569デバイスを接続でき、すべてのデバイス間で照明効果を同期できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP5569 エンジン制御およびチャージ・ポンプ搭載の9チャネルI2C、RGB LEDドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 10月 9日 |
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
技術記事 | Adding imagination to your next-generation appliances | PDF | HTML | 2018年 11月 12日 | |||
技術記事 | Why you need a programmable lighting engine when designing LED driver circuit | PDF | HTML | 2018年 5月 29日 | |||
アプリケーション・ノート | LP5569 Lighting Pattern Design | 2018年 5月 8日 | ||||
技術記事 | Improve the user experience with an LED ring | PDF | HTML | 2017年 11月 9日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5569EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 8月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BOOST-LP5569EVM — LP5569 エンジン制御機能 / チャージ・ポンプ付き 9 チャネル I2C RGB LED ドライバの評価モジュール
The Texas Instruments LP5569 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LP5569 nine-LED driver. The LP5569 device is an RGB LED driver that can individually control up to 9 LEDs. The driver has 12-bit PWM and 8-bit current control of each low-side LED (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI
シミュレーション・モデル
LP5569 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)
SNVMBB8C.ZIP (55 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01559 — 近接センシング / LED アニメーション機能搭載、静電容量性タッチ・ベース・ユーザー・インターフェイスのリファレンス・デザイン
TIDA-01559 は MSP430FR2522 MCU と LP5569 デバイスを使用するヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)のリファレンス・デザインで、超低スタンバイ消費電力を提供するほか、LED エンジン制御機能により MCU のリソースをオフロードします。EMI 特性と湿気耐性の高い低消費電力 HMI を必要とする用途に最適なソリューションです。 例として台所の換気扇フード、調理器具上部、冷蔵庫などがあります。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。