BOOSTXL-TUSS4470

TUSS4470 direct drive ultrasonic transducer with LDO evaluation module

BOOSTXL-TUSS4470

購入

概要

The TUSS4470 EVM is a collective of the BOOSTXL-TUSS4470 and MSP-EXP430F5529LP, which enables users to fully evaluate the TUSS4470 ultrasonic sensor signal conditioner and H-bridge driver. Transducer compatibility is expanded to open- or closed-top transducers operating between 30 to 1000 kHz. The transducer drive stage is an internal H-bridge that can be configured to drive transducer in direct-drive mode to achieve maximum voltage across the transducer or can be configured as a pre-driver for external FETs, enabling higher current and voltage drive for larger transducers. The drivers can be either controlled directly via MCU for complete customization of the burst signal or can be programmed via SPI with customizable burst length. The receive signal path includes a low-noise linear amplifier, a bandpass filter followed by a logarithmic gain amplifier for input dependent amplification. This allows for high sensitivity for weak signals and offers excellent input dynamic range over full signal range. The associated TUSS Generation III EVM GUI can be used to customize, configure, and control the ultrasonic setup, and monitor the performance of the resulting ultrasonic activity.  The BOOSTXL-TUSS4470 includes one H-bridge driven closed-top transducer.

Evaluation steps

Step 1: Purchase the TUSS4470-XL-F5529-BNDL (or the BOOSTXL-TUSS4470  and MSP-EXP430F5529LP individually)

Step 2: Download the GUI

Step 3: Download the user's guide

Step 4: Download our recommended transducer and transformer listing

Step 5: Build your custom hardware solution using the design file example
 
Step 6: Write your custom microcontroller solution using the Energia library example
 
Step 7: Visit our E2E ultrasonic support forum for more details and to ask questions

特長
  • Compatible with ultrasonic transducers operating at frequencies between 30 to 1000 kHz.
  • Able to generate maximum sound pressure level using an H-bridge driver.
  • Compatible with microcontrollers operating at 3.3 or 5 V for SPI communication.
  • Modular receive path filter value selector to support entire range of supported transducer frequencies.
  • Fully tested evaluation module includes GUI, quick start demo procedure, USB interface and firmware, and detailed user's guide.
超音波センサ AFE
TUSS4470 対数アンプ搭載、直接駆動形式の超音波センサ IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate with TUSS4470

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BOOSTXL-TUSS4470 — 超音波検出ブリッジドライバ SPI の評価基板

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド TUSS44x0 EVM for Ultrasonic Sensors User's Guide (Rev. A) 2020年 4月 2日
証明書 BOOSTXL-TUSS4470 EU Declaration of Conformity 2020年 2月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ