TUSS4470

アクティブ

対数アンプ搭載、直接駆動形式の超音波センサ IC

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 19 Gain (max) (dB) 113 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 5 Supply voltage (max) (V) 36 Operating temperature range (°C) -25 to 105 Interface type SPI Rating Catalog
Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 19 Gain (max) (dB) 113 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 5 Supply voltage (max) (V) 36 Operating temperature range (°C) -25 to 105 Interface type SPI Rating Catalog
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 超音波アプリケーションのための 直接駆動トランスデューサ用ドライバとアナログ出力付きレシーバ段を内蔵
  • 入力ダイナミック・レンジが 86dB のアナログ・フロントエンド
    • ゲインを 10、12.5、15、20V/V に調整可能な初段低ノイズ・アンプ
    • 40kHz~500kHz の構成可能なバンドパス・フィルタ
    • 広帯域の対数アンプ
  • サポートするトランスデューサ周波数 (外部クロックで制御)
    • 40kHz~1MHz
    • プリドライバ・モード:40kHz~440kHz
  • 低消費電力アプリケーションに対応
    • スタンバイ・モード:1.7mA (標準値)
    • スリープ・モード:220µA (標準値)
  • 構成可能な駆動段
    • 内部 H ブリッジを使用してトランスデューサを励起する直接駆動
    • より大きな電流を駆動するため、内部 H ブリッジを使用して外部電界効果トランジスタ (FET) を駆動するプリドライバ構成
    • IO1 および IO2 ピンを使用してバースト・パターンを構成可能
  • 出力
    • VOUT:復調済みエコー・エンベロープの電圧出力
    • OUT3 ピン:入力信号のゼロクロス・コンパレータ出力
    • OUT4 ピン:プログラム可能な VOUT スレッショルドとの交差
  • マイクロコントローラ (MCU) を使用して構成するためのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • 超音波アプリケーションのための 直接駆動トランスデューサ用ドライバとアナログ出力付きレシーバ段を内蔵
  • 入力ダイナミック・レンジが 86dB のアナログ・フロントエンド
    • ゲインを 10、12.5、15、20V/V に調整可能な初段低ノイズ・アンプ
    • 40kHz~500kHz の構成可能なバンドパス・フィルタ
    • 広帯域の対数アンプ
  • サポートするトランスデューサ周波数 (外部クロックで制御)
    • 40kHz~1MHz
    • プリドライバ・モード:40kHz~440kHz
  • 低消費電力アプリケーションに対応
    • スタンバイ・モード:1.7mA (標準値)
    • スリープ・モード:220µA (標準値)
  • 構成可能な駆動段
    • 内部 H ブリッジを使用してトランスデューサを励起する直接駆動
    • より大きな電流を駆動するため、内部 H ブリッジを使用して外部電界効果トランジスタ (FET) を駆動するプリドライバ構成
    • IO1 および IO2 ピンを使用してバースト・パターンを構成可能
  • 出力
    • VOUT:復調済みエコー・エンベロープの電圧出力
    • OUT3 ピン:入力信号のゼロクロス・コンパレータ出力
    • OUT4 ピン:プログラム可能な VOUT スレッショルドとの交差
  • マイクロコントローラ (MCU) を使用して構成するためのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)

TUSS4470 は、産業用超音波アプリケーション向けの 直接駆動高集積アナログ・フロント・エンドです。 トランスデューサ駆動段は、最大限のトランスデューサ印加電圧を得るために、直接駆動モードでトランスデューサを駆動するように構成できる内部 H ブリッジです。内部 H ブリッジは外部 FET 用プリドライバとしても構成できるため、大型トランスデューサの大電流と高電圧を駆動できます。

受信信号パスには、低ノイズ・リニア・アンプ、バンドパス・フィルタに続いて対数ゲイン・アンプが備わっているため、入力に応じた適切な増幅が可能です。この対数アンプのおかげで、弱いエコー信号に対して感度を高めることができ、反射エコーの全範囲にわたって優れた入力ダイナミック・レンジが得られます。

これらのドライバは、マイクロコントローラで直接制御してバースト信号を完全にカスタマイズすることも、カスタマイズ可能なバースト長を使用して SPI 経由でプログラムすることもできます。 TUSS4470 は、バースト信号を送受信する 1 つのトランスデューサをサポートすることも、送信と受信の機能を分離する 2 つのトランスデューサを構成することもできます。

TUSS4470 は、産業用超音波アプリケーション向けの 直接駆動高集積アナログ・フロント・エンドです。 トランスデューサ駆動段は、最大限のトランスデューサ印加電圧を得るために、直接駆動モードでトランスデューサを駆動するように構成できる内部 H ブリッジです。内部 H ブリッジは外部 FET 用プリドライバとしても構成できるため、大型トランスデューサの大電流と高電圧を駆動できます。

受信信号パスには、低ノイズ・リニア・アンプ、バンドパス・フィルタに続いて対数ゲイン・アンプが備わっているため、入力に応じた適切な増幅が可能です。この対数アンプのおかげで、弱いエコー信号に対して感度を高めることができ、反射エコーの全範囲にわたって優れた入力ダイナミック・レンジが得られます。

これらのドライバは、マイクロコントローラで直接制御してバースト信号を完全にカスタマイズすることも、カスタマイズ可能なバースト長を使用して SPI 経由でプログラムすることもできます。 TUSS4470 は、バースト信号を送受信する 1 つのトランスデューサをサポートすることも、送信と受信の機能を分離する 2 つのトランスデューサを構成することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSS4470 対数アンプを内蔵した変圧器駆動超音波センサ IC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 18日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D) PDF | HTML 2021年 12月 2日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Application Optimization and Usage Guide: TUSS4470 and TDC1000 PDF | HTML 2021年 1月 18日
技術記事 Shrink your solution size with transformer-less ultrasonic ICs PDF | HTML 2020年 6月 15日
ユーザー・ガイド TUSS44x0 EVM for Ultrasonic Sensors User's Guide (Rev. A) 2020年 4月 2日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
アプリケーション・ノート TUSS44x0 Software Development Guide PDF | HTML 2020年 3月 17日
アプリケーション・ノート Logarithmic Amplifier for Ultrasonic Sensor Signal Conditioning 2020年 3月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-TUSS4470 — TUSS4470 direct drive ultrasonic transducer with LDO evaluation module

The TUSS4470 EVM is a collective of the BOOSTXL-TUSS4470 and MSP-EXP430F5529LP, which enables users to fully evaluate the TUSS4470 ultrasonic sensor signal conditioner and H-bridge driver. Transducer compatibility is expanded to open- or closed-top transducers operating between 30 to 1000 kHz. The (...)
ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
販売特約店からご購入
サポート・ソフトウェア

SLDC021 TUSS Generation III EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
TUSS4440 対数アンプ搭載、トランス駆動形式の超音波センサ IC TUSS4470 対数アンプ搭載、直接駆動形式の超音波センサ IC
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-TUSS4440 TUSS4440 transformer driven ultrasonic transducer with LDO evaluation module BOOSTXL-TUSS4470 TUSS4470 direct drive ultrasonic transducer with LDO evaluation module
サポート・ソフトウェア

SLDC023 TUSS44x0 Energia Library and Code Example

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
TUSS4440 対数アンプ搭載、トランス駆動形式の超音波センサ IC TUSS4470 対数アンプ搭載、直接駆動形式の超音波センサ IC
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ