BQ21061EVM

Low IQ advanced powerpath charge management solution for wearables and hearables evaluation module

BQ21061EVM

購入

概要

The BQ21061 evaluation module (EVM) is an integrated I2C controlled 1-cell 500-mA PowerPath linear battery charger with LDO and low IQ to maximize battery life. The device supports charge currents from 1.25 mA to 500 mA. The input current limit, charge current, LDO,  regulated output and other parameters are programmable through the I2C interface. The battery is charged using a standard li-ion charge profile with three phases: precharge, constant current and constant voltage.

特長
  • Configurable battery charger
  • Advanced PowerPath to power system through either battery or adapter
  • Pushbutton reset
  • High accuracy battery voltage regulation
  • Regulated and configurable output with LDO
バッテリ・チャージャ IC
BQ21061 10nA のシップ・モードに対応、パワー・パスと安定化システム電圧と LDO 搭載、500mA、1 セルのリニア・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Evaluate BQ21061 highly integrated linear battery charger for wearable and hearable applications

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

BQ21061EVM — Low IQ advanced powerpath charge management solution for wearables and hearables evaluation module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) BQ21061EVM Evaluation Module User's Guide 2019年 10月 17日
アプリケーション・ノート BQ21061 Two Layer Small Form Factor Design For Cost Optimized PCB 2019年 12月 18日
証明書 BQ21061EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 1日
アプリケーション・ノート Battery Discharge Implementation in Warm or Hot Temperatures 2019年 7月 2日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
EV2400 EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ