BQ21061

アクティブ

10nA のシップ・モードに対応、パワー・パスと安定化システム電圧と LDO 搭載、500mA、1 セルのリニア・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 5.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.6 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 20 3.96 mm² 1.8 x 2.2
  • 1.25mA~500mA の高速充電電流範囲に対応したリニア・バッテリ充電器
    • I 2C を使用して精度 0.5% でプログラム可能なバッテリ・レギュレーション電圧 (3.6V~4.6V の範囲で 10mV 刻み)
    • 終了電流を最小 0.5mA に設定可能
    • 入力耐圧 20V で、標準的な入力電圧動作範囲は 3.4V~5.5V
    • 熱充電プロファイルをプログラム可能、ホット、ウォーム、クール、コールドの各スレッショルドを設定可能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
    • バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、I 2C を使用してプログラム可能なレギュレートされたシステム (PMID) 電圧 (4.4V~4.9V)
    • 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
    • 高度な I 2C 制御により、ホストは必要に応じてバッテリまたはアダプタを切り離し可能
  • I 2C によりロード・スイッチまたは最大 150mA の LDO 出力を設定可能
    • 0.6V~3.7V の範囲で 100mV 刻みでプログラム可能
  • 非常に低い Iddq によりバッテリ駆動時間を延長
    • 出荷モードのバッテリ Iq:10nA
    • システム駆動時 (PMID および VDD がオン) の Iq:400nA
  • 押しボタン 1 つによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット入力
    • システム電源サイクルおよび HW リセットをサポート
  • 安全関連認証
    • TUV IEC 62368 認証
  • 20 ピンの 2mm × 1.6mm CSP パッケージ
  • ソリューション全体のサイズ:11mm 2
  • 1.25mA~500mA の高速充電電流範囲に対応したリニア・バッテリ充電器
    • I 2C を使用して精度 0.5% でプログラム可能なバッテリ・レギュレーション電圧 (3.6V~4.6V の範囲で 10mV 刻み)
    • 終了電流を最小 0.5mA に設定可能
    • 入力耐圧 20V で、標準的な入力電圧動作範囲は 3.4V~5.5V
    • 熱充電プロファイルをプログラム可能、ホット、ウォーム、クール、コールドの各スレッショルドを設定可能
  • システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
    • バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、I 2C を使用してプログラム可能なレギュレートされたシステム (PMID) 電圧 (4.4V~4.9V)
    • 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
    • 高度な I 2C 制御により、ホストは必要に応じてバッテリまたはアダプタを切り離し可能
  • I 2C によりロード・スイッチまたは最大 150mA の LDO 出力を設定可能
    • 0.6V~3.7V の範囲で 100mV 刻みでプログラム可能
  • 非常に低い Iddq によりバッテリ駆動時間を延長
    • 出荷モードのバッテリ Iq:10nA
    • システム駆動時 (PMID および VDD がオン) の Iq:400nA
  • 押しボタン 1 つによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット入力
    • システム電源サイクルおよび HW リセットをサポート
  • 安全関連認証
    • TUV IEC 62368 認証
  • 20 ピンの 2mm × 1.6mm CSP パッケージ
  • ソリューション全体のサイズ:11mm 2

BQ21061 はウェアラブル、携帯型、および小型の医療機器の最も一般的な機能 (例:充電器、システム電力用のレギュレートされた出力電圧レール、LDO、押しボタン・コントローラ) を統合した高集積バッテリ充電管理 IC です。

BQ21061 IC はパワー・パス付きリニア充電器を内蔵し、レギュレートされた電圧をシステムに供給すると同時に、小型バッテリを急速かつ正確に充電できます。レギュレートされたシステム電圧 (PMID) 出力は、システムを最適に動作させるために、ダウンストリーム IC の推奨動作条件とシステム負荷に基づき、I 2C を介して設定できます。

BQ21061 はウェアラブル、携帯型、および小型の医療機器の最も一般的な機能 (例:充電器、システム電力用のレギュレートされた出力電圧レール、LDO、押しボタン・コントローラ) を統合した高集積バッテリ充電管理 IC です。

BQ21061 IC はパワー・パス付きリニア充電器を内蔵し、レギュレートされた電圧をシステムに供給すると同時に、小型バッテリを急速かつ正確に充電できます。レギュレートされたシステム電圧 (PMID) 出力は、システムを最適に動作させるために、ダウンストリーム IC の推奨動作条件とシステム負荷に基づき、I 2C を介して設定できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ25155 アクティブ 10nA の静止電流 (IQ)、レギュレーション済みシステム電圧、パワー・パスと 16 ビット ADC と LDO 搭載、500mA、1 セル・リニア・チャージャ This product is a 500-mA 1-cell linear charger with 16-bit ADC, 10-nA IQ, power path, regulated system voltage and LDO.
比較対象デバイスと類似の機能
BQ25125 アクティブ ウェアラブル / IoT 向け、低静止電流(IQ)、高集積バッテリ充電管理ソリューション This product is a 300-mA, I2C, Li-ion battery charger with integrated DC-DC buck and LDO in a 2.5x2.5mm package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ21061 10nA の出荷モード、レギュレートされたシステム (PMID) 電圧を含むパワー・パス、および LDO 搭載、I2C 制御型 1 セル 500mA リニア・バッテリ充電器 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 18日
技術記事 3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand PDF | HTML 2021年 11月 12日
アプリケーション・ノート State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger PDF | HTML 2021年 10月 11日
技術記事 Benefits of rechargeable batteries in real-time location system trackers PDF | HTML 2020年 8月 10日
技術記事 Accelerate your electric mask design PDF | HTML 2020年 7月 1日
アプリケーション・ノート BQ21061 Two Layer Small Form Factor Design For Cost Optimized PCB 2019年 12月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ21061EVM Evaluation Module User's Guide 2019年 10月 17日
アプリケーション・ノート Battery Discharge Implementation in Warm or Hot Temperatures 2019年 7月 2日
技術記事 Pull the tab: How to implement ship mode in your lithium-ion battery design PDF | HTML 2019年 2月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ21061EVM — Low IQ advanced powerpath charge management solution for wearables and hearables evaluation module

The BQ21061 evaluation module (EVM) is an integrated I2C controlled 1-cell 500-mA PowerPath linear battery charger with LDO and low IQ to maximize battery life. The device supports charge currents from 1.25 mA to 500 mA. The input current limit, charge current, LDO,  regulated output and other (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLUC683 BQ21061 Setup Guide Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ21061 10nA のシップ・モードに対応、パワー・パスと安定化システム電圧と LDO 搭載、500mA、1 セルのリニア・チャージャ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ