BQ24038EVM

BQ24038 評価モジュール

BQ24038EVM

購入

概要

The bq24038 Evaluation Module (bqTiny-III™)provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications. A completly designed and tested module is presented.

The charger is designed to deliver up to 1.5 A of continuous current to the system or charger for one-cell Li-ion or Li-polymer applications using a dc power supply. The charger is programmed from the factory to deliver 1 A of charging current with a selectable 4.2 or 4.36 VDC BAT regulation output.

バッテリ・チャージャ IC
BQ24038 ダイナミック・パワー・パス対応、4.4V 安定化出力、Vbat 4.4V 搭載、スタンドアロン、1 セル、2A バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24038EVM — BQ24038 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ24038EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート bq2403x Single-Chip Charge and System Power-path Management IC (bqTINY™) データシート (Rev. I) PDF | HTML 2014年 12月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ