BQ24060EVM-001

bq24060 評価モジュール

BQ24060EVM-001

購入

概要

The bq24060EVM is an evaluation tool for the bq24060 linear single-cell Li-Ion charger with thermal regulation and input over-voltage protection. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24060 and to charge a single-cell Li-Ion battery with up to 1 A of continuous charge current. The EVM comes with a pre-programmed charge current setting of 0.7 A.

バッテリ・チャージャ IC
BQ24060 サーマル・レギュレーション、6.5V OVP、温度センス機能搭載、1 セル、1A、リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ24060EVM-001 — bq24060 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ24060EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ