BQ24060
- 熱レギュレーションにより充電レートを最大化
- スペースの制限されたアプリケーションにおける 1セル・リチウム・イオン/リチウム・ポリマー・パッ クの低ドロップアウト設計に最適
- 最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワー FETおよび電流センサを内蔵
- 逆方向リーク保護によりバッテリーからの漏れ電流 を防止
- ±0.5%の電圧レギュレーション精度
- 最小電流および時間による充電終了
- 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
- LEDまたはシステム・インターフェイス用のステー タス出力により、充電中、エラー、パワー・グッド の各状態を通知
- 短絡保護と過熱保護
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- コンパクトな3×3 mm MLPパッケージ
- 選択可能なバッテリー挿抜検出
- 入力過電圧保護
- APPLICATIONS
- PDA、MP3プレーヤー、デジタル・カメラ
- インターネット機器およびハンドヘルド・デバイス
TurboTrans、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
bq2406xシリーズは、リチウム・イオン/リチウム・ポリマー 電池用の高集積充電管理ICであり、スペースの制約された携帯 用アプリケーション向けに設計されています。各種の安全回路 や機能オプションを装備しながら、完全な充電システムを小さ なパッケージに実装しています。bq2406xシリーズは、コンディ ショニング、定電流(熱レギュレーション状態を含む)、定電圧 の3つのフェーズによりバッテリーを充電します。充電は、最 小電流に基づいて終了します。内部のプログラマブルな充電タ イマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。こ のタイマは、熱レギュレーション・フェーズ中に動的に調整さ れます。バッテリー電圧が内部のスレッシュホールドを下回る と、bq2406xは自動的に充電を再開します。外部入力電源が供 給されなくなると、スリープ・モードに入ります。bq2406xは 複数のバージョンが用意されているので、低コストやハイエン ドのACアダプタを使用しながら、クレードル充電器やアプリ ケーション製品内での設計も容易です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 1Aシングルチップ、熱レギュレーション付き リチウム・イオン/リチウム・ポリマー充電管理IC データシート | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2006年 12月 1日 | |
アプリケーション・ノート | BQ2404x, BQ2405x, and BQ2409x Frequently Asked Questions | 2019年 2月 25日 | ||||
Analog Design Journal | Designing a linear Li-Ion battery charger with power-path control | 2009年 5月 1日 | ||||
Analog Design Journal | Q2 2009 Issue Analog Applications Journal | 2009年 5月 1日 | ||||
Analog Design Journal | Improving Battery Safety, Charging, and Fuel Gauging in Portable Media Apps | 2009年 3月 11日 | ||||
Analog Design Journal | Q1 2009 Issue Analog Applications Journal | 2009年 3月 11日 | ||||
ユーザー・ガイド | bq24060x Evaluation Module | 2006年 2月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24060EVM-001 — bq24060 評価モジュール
The bq24060EVM is an evaluation tool for the bq24060 linear single-cell Li-Ion charger with thermal regulation and input over-voltage protection. The EVM is a complete designed-and-tested charger circuit that allows the user to test all functions of the bq24060 and to charge a single-cell Li-Ion (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点